text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
14 Prodotti trovati
PSEN ml DHM down l 1.1
6O000005
Modulo maniglia per interruttore codificato PSENmlock con uscita cavomontata verso il basso, cerniera a sinistra. Confez ...

Su richiesta
PSEN ml DHM up l 2.1
6O000002
Modulo maniglia per interruttore PSENmlock completamente codificato ecompletamente codificato univoco con uscita cavo mo ...

Su richiesta
PSEN ml DHM up r 1.1
6O000003
Modulo maniglia per interruttore codificato PSENmlock con uscita cavomontata verso l’alto, cerniera a destra. Confezione ...

Su richiesta
PSEN ml DHM down r 2.1
6O000008
Modulo maniglia per interruttore PSENmlock completamente codificato ecompletamente codificato univoco con uscita cavo mo ...

Su richiesta
PSEN ml DHM down l 2.1
6O000006
Modulo maniglia per interruttore PSENmlock completamente codificato ecompletamente codificato univoco con uscita cavo mo ...

Su richiesta
PSEN ml DHM down r 1.1
6O000007
Modulo maniglia per interruttore codificato PSENmlock con uscita cavomontata verso il basso, cerniera a destra. Confezio ...

Su richiesta
PSEN ml DHM up r 2.1
6O000004
Modulo maniglia per interruttore PSENmlock completamente codificato ecompletamente codificato univoco con uscita cavo mo ...

Su richiesta
PSEN ml DHM up l 1.1
6O000001
Modulo maniglia per interruttore codificato PSENmlock con uscita cavomontata verso l’alto, cerniera a sinistra. Confezio ...

Su richiesta
PSEN ml DHM extension
6O000009
Unità di prolungamento per montaggio della maniglia per ripari conlarghezza superiore a 20 mm. Confezione = 2 prolunghe ...

Su richiesta
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Manicotti di copertura per prolunghe. Confezione = 2 manicotti per prolunghe (ognuno della lunghezza di 25 mm).

Su richiesta
PSEN ml DHM handle yellow
6O000010
Maniglia nera con impugnatura gialla per PSENmlock DHM.

Su richiesta
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
Linguetta di fissaggio PSENml DHM, indispensabile per ripari scorrevoli.Confezione = 2 linguette di montaggio.

Su richiesta
PSEN ml DHM handle red
6O000011
Maniglia nera con impugnatura rossa per PSENmlock DHM "maniglia sblocco di fuga".

Su richiesta
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Piastra di montaggio per il modulo maniglia in presenza di utilizzodella piastra di montaggio 570490 per l’interruttore ...

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso