32 Prodotti trovati
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 1,5m, Contenuto confezione = ca ...

Su richiesta
PSEN ml mounting plate
570490
Piastra di montaggio per profili standard 40mm

Su richiesta
PSEN ml bracket sliding door
570492
Staffa di montaggio per porte scorrevoli

Su richiesta
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 2,0m, Contenuto confezione = ca ...

Su richiesta
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 3,0m, Contenuto confezione = ca ...

Su richiesta
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 4,0m, Contenuto confezione = ca ...

Su richiesta
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 3,5m, Contenuto confezione = ca ...

Su richiesta
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 2,5m, Contenuto confezione = ca ...

Su richiesta
PSEN ml escape release
570460
Sblocco di fuga per il sistema per ripari mobili PSENmlock; Contenutoconfezione = barra sblocco di fuga e accessori di m ...

Su richiesta
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
Unità maniglia per porte a battente; h. 80 mm

Su richiesta
PSEN ml bracket swinging door 80
570494
Staffa di montaggio per porte a battente, h. 80 mm

Su richiesta
PSEN ml bracket swinging door 70
570493
Staffa di montaggio per porte a battente, h. 70 mm

Su richiesta
PSEN ml door handle sliding door
570495
Unità maniglia per porte scorrevoli

Su richiesta
PSEN ml door handle swinging door 70
570496
Unità maniglia per porte a battente, h. 70 mm

Su richiesta
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Set di viti per il montaggio dell’attuatore PSENmlock all’unità manigliae angolo per porte battente, Contenuto confezion ...

Su richiesta
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Set di viti per il montaggio dell’attuatore PSENmlock all’unità manigliae porte scorrevoli, Contenuto confezione = 2 vit ...

Su richiesta
PSEN ml escape release extension
570462
Prolungamenti per lo sblocco di fuga, elementi di prolungamento 25 mm, acciaio inox

Su richiesta
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adattatore per l’allineamento dell'attuatore PSENmlock per ripari dipiccole dimensioni: raggio 300-500mm. Contenuto conf ...

Su richiesta
PSEN ml actuator center ring
570485
adattatore per attuatore PSENmlock. Particolarmente adatto per ripari di piccole dimensioni. Contenuto confezione = 1 da ...

Su richiesta
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
Linguetta di fissaggio PSENml DHM, indispensabile per ripari scorrevoli.Confezione = 2 linguette di montaggio.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso