Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Blocco del riavvio per PSENslock - caratteristiche tecniche

Grazie al nuovo accessorio aggiuntivo per i sistemi di sicurezza per ripari mobili PSENslock è possibile impedire il riavvio involontario di una macchina dopo che l'operatore ha aperto i ripari mobili.

Prodotti
Numero prodotto
Descrizione
Opzioni
Prezzo
Quantità/Disponibilità

PSEN sl bracket swing door

Mounting bracket for swing gates and folding gates. For PSENslock with 500 N and 1000 N holding force.

Confronta Download

PSEN sl bracket sliding door

Mounting bracket for sliding gates. For PSENslock with 500 N/1000 N holding force.Packaging unit: 2 pieces (bracket for sensor and actuator).

Confronta Download

PSEN sl restart interlock (padlock)

Accessory for PSENslock with the function of "restart interlock" for protecting work in the danger zone of a machine that is out of service. Mechanical additional module for mounting at PSEN sl-0.5 or PSEN sl-1.0. Option to attach up to two padlocks or carabiner to prevent closing of the door and therefore machine's restart.

Confronta Download

Download

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 222
E-mail: support@pilz.com