L’interblocco di sicurezza PSENbolt è composto da un chiavistello meccanico, una maniglia e può essere equipaggiato con diversi interruttori di sicurezza combinabili tra loro e basati su diversi principi operativi. E’ così possibile rinunciare a costose soluzioni artigianali. L’interblocco di sicurezza soddisfa i più elevati requisiti a livello di protezione contro la manomissione e l’elusione.
PSENbolt gestisce il controllo sicuro dei ripari mobili a seconda del sensore utilizzato fino alla più elevata categoria di sicurezza e soddisfa il PL “e” secondo EN/ISO 13849-1 e SIL CL 3 secondo EN/IEC 62061. L’interblocco di sicurezza PSENbolt rappresenta un’alternativa meccanica particolarmente adatta al controllo di ripari mobili particolarmente difficili da allineare.