• 3
43 Prodotti trovati
PSEN cs5.11 M12/8/PSEN cs5.11 M12 1unit
542011
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, supporto per SD ...

Su richiesta
PSEN cs6.11 M12/8 1switch
542151
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli, IP67, 4 direzioni di azi ...

Su richiesta
PSEN cs6.11 M12 1actuator
542181
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs6.11 M12, IP67, per interruttore con attacco M12, contenuto della co ...

Su richiesta
PSEN cs6.21 M12/8 1switch
542251
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli, IP67, 4 direzioni di azi ...

Su richiesta
PSEN cs6.21 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542211
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli, IP67, 4 direzioni di azi ...

Su richiesta
PSEN cs5.1 M12 1actuator
542083
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs5.1 M12, IP67, per interruttore con attacco M12, contenuto della con ...

Su richiesta
PSEN cs6.11 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542111
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli,IP67, 4 direzioni di azio ...

Su richiesta
PSEN cs6.1 M12 1actuator
542183
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs6.1 M12, IP67, per interruttore con attacco M12, contenuto della con ...

Su richiesta
PSEN cs5.11n 1switch
542063
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12/5 poli per applicazioni fino SIL 3 ...

Su richiesta
PSEN cs6.21n/PSEN cs6.11 M12 1UNIT
542213
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12/5 poli per applicazioni fino SIL 3 ...

Su richiesta
PSEN cs6.11n 1switch
542163
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12/5 poli per applicazioni fino SIL 3 ...

Su richiesta
PSEN cs6.21n 1switch
542263
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12/5 poli per applicazioni fino SIL 3 ...

Su richiesta
PSEN cs6.11n/PSEN cs6.11 M12 1UNIT
542113
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12/5 poli per applicazioni fino SIL 3 ...

Su richiesta
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
542188
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs6.x, IP67,incollabile, con opzione di avvitamento, contenuto della c ...

Su richiesta
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator
542087
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs5.x, IP67,incollabile, senza opzione di avvitamento, contenuto della ...

Su richiesta
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
542187
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs6.x, IP67,incollabile, senza opzione di avvitamento, contenuto della ...

Su richiesta
PSEN cs5.1 low profile screw 1 actuator
542088
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs5.x, IP67,incollabile, con opzione di avvitamento, contenuto della c ...

Su richiesta
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12/5 poli per applicazioni fino SIL 3 ...

Su richiesta
PSEN cs6.1p 1switch
542150
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M8 a 8 poli, IP67, 4 direzioni di azio ...

Su richiesta
PSEN cs6.1n 1switch
542153
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, IP67, 4 direzioni di azi ...

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso