Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di
sicurezza,connettore M12/5
poli per applicazioni fino SIL 3 ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli,
IP67, 4 direzioni di azi ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli,
IP67, 4 direzioni di azi ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli,
supporto per SD ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli,
IP67, 4 direzioni di azi ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza codificato PSENcode, con interruttore disicurezza e
attuatore, certificato ATEX, connettore ma ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di
sicurezza,connettore M12 a 8 poli,
IP67, 4 direzioni di azi ...
Su richiesta
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs5.x, IP67, contenutodella confezione = 1 pz.
Su richiesta
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M8 a 8 poli,
IP67, 4 direzioni di azio ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M8 8 poli,
supporto per SDD ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M8 a 8 poli,
IP67, 4 direzioni di azio ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli,
IP67, 4 direzioni di azi ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli,
IP67, 4 direzioni di azi ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M8 a 8 poli,
IP67, 4 direzioni di azio ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M8 a 8 poli,
IP67, 4 direzioni di azio ...
Su richiesta
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs6.x, IP67, contenutodella confezione = 1 pz.
Su richiesta
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli,
IP67, 4 direzioni di azi ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli,
IP67, 4 direzioni di azi ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12/5
poli per applicazioni fino SIL 3 ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12/5
poli per applicazioni fino SIL 3 ...
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.