Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Interruttore di sicurezza codificato, senza contatto PSENcode

Interruttori di sicurezza per il controllo di ripari mobili e di posizione

Interruttore di sicurezza codificato, senza contatto PSENcode

Gli interruttori di sicurezza PSENcode sono usati sia per il controllo di dispositivi di separazione mobili conformemente a EN 60947-5-3, sia per il controllo delle posizioni. Grazie al controllo integrato e alle interfacce standard i dispositivi PSENcode garantiscono estrema compatibilità con i prodotti di altri costruttori. Questi dispositivi possono essere integrati in maniera ottimale in ogni ambito operativo e permettono anche un ammodernamento successivo dell'impianto.

L’utente può combinare PSENcode con Safety Device Diagnostics e controllare numerosi dati di diagnostica per evitare gli interventi di service e ridurre i tempi di fermo macchina!

 
PSENcode per il controllo dei ripari mobili

Per il controllo dei ripari mobili PSENcode garantisce - in versione slim, compatta e grande - il massimo livello di protezione contro le manipolazioni grazie alla tecnologia RFID. La versione dispositivo unico, completamente codificato prevede che il sensore accetti un solo attuatore (principio “key-lock”). Grazie al collegamento in serie con altri sensori, ad es. PSENcode, PSENini, PSENslock, PSENsgate fino a PL “e” secondo EN/ISO 13849-1 è possibile ottenere una soluzione conveniente e al tempo stesso sicura!

 
PSENcode per il controllo della posizione

Una versione dell’interruttore di sicurezza codificato PSEN csx.19 è adatta al controllo sicuro della posizione. PSENcode gestisce la funzione di controllo sicuro fino a tre posizioni, che vengono rilevate in sicurezza dal sensore in maniera del tutto distinta. La diagnostica avviene in modo rapido e intuitivo grazie ad appositi LED, sia nella versione compatta sia in quella di grandi dimensioni. Grazie al tipo di collegamento utilizzato (connettore M12, 5 poli), il nuovo PSENcode si adatta perfettamente ad ogni sistema!

Massima protezione contro le manomissioni in dimensioni compatte - I vantaggi in breve

  • Elevato livello di sicurezza ed affidabilità dell'impianto
  • Elevata protezione contro le manomissioni
  • Flessibilità di impiego e montaggio
  • Insensibilità agli urti e alle vibrazioni
  • Installazione efficace e risparmio di spazio grazie alla custodia compatta
  • LED intuitivi per una rapida diagnostica
  • Soluzione di sicurezza completa in combinazione con i sistemi di controllo Pilz

Caratteristiche generali degli interruttori di sicurezza codificati

Caratteristiche generali degli interruttori di sicurezza codificati
  • Funzionamento: tecnologia transponder RFID (principio non magnetico)
  • Interfaccia di diagnostica: 3 LED
  • Modelli: Slim, compatto o grande
  • Uscite: 2 uscite di sicurezza
  • Ingressi: 2 ingressi di sicurezza
  • Grado di protezione: IP67 / IPK69K
  • Codifica di PSENcode per il controllo dei ripari mobili: codificato, completamente codificato, dispositivo unico completamente codificato
  • Codifica di PSENcode per il controllo di posizione: codificato

Controllo dei ripari mobili e delle posizioni grazie ai sensori senza contatto PSENcode

A seconda della versione, l’interruttore di sicurezza codificato offre molteplici possibilità di impiego: dall’ingegneria meccanica tradizionale fino ai sistemi robotizzati. PSENcode gestisce la funzione di controllo dei ripari mobili oppure il controllo sicuro di max. 3 posizioni.

Controllo dei ripari mobili e delle posizioni grazie ai sensori senza contatto PSENcode

Settori di impiego degli interruttori di sicurezza codificati

La gamma di prodotti Pilz: Interruttori di sicurezza codificati PSENcode

PSENcode - modello compatto

L’interruttore di sicurezza codificato compatto può essere impiegato per il controllo dei ripari mobili e garantisce la massima protezione contro la manomissione. PSEN cs3.19n gestisce il controllo sicuro della posizione con max. tre attuatori.

PSENcode - modello slim

L’interruttore di sicurezza codificato PSENcode nella versione slim gestisce il controllo dei ripari mobili e garantisce un’elevata flessibilità di impiego grazie a diverse direzioni di azionamento e distanze di attivazione.

PSENcode - modello grande

L’utente può scegliere la versione grande di PSENcode per il controllo sicuro dei ripari mobili! PSEN cs1.19n è adatto per il controllo della posizione con max. tre attuatori.

Accessori PSENcode

Grazie a PSENcode è possibile ottenere tutto da un unico fornitore: connettore, cavo e accessori per il collegamento personalizzato al proprio sistema di controllo.
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
Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com