Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,connettore maschio
M8 a 8 poli, con cavo 50 mm Pigtai ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,connettore maschio
M8 a 8 poli, modello rettangolare, ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,modello cilindrico M12, con cavo 10 m, LED, IP67/69, ...
Su richiesta
Sensore di sicurezza per il controllo della posizione di ripari
mobili secondo EN 60947-5-3, 2 NO, 1 contatto ausiliario ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,modello cilindrico
M12, connettore maschio M12 a 8 po ...
Su richiesta
Sensore di sicurezza per il controllo della posizione di ripari
mobili secondo EN 60947-5-3, 2 NO, 1 contatto ausiliario ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,
modello cilindrico M12, connettore maschio M12 a 8 p ...
Su richiesta
Sensore di sicurezza per il controllo della posizione di ripari
mobili secondo EN 60947-5-3, 2 NO, 1 contatto ausiliario ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,modello cilindrico
M12, con cavo 10 m, LED, IP67/69, ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello cilindrico M12,connettore maschio M12
a 5 poli, senza LED, IP67/69, l ...
Su richiesta
Sensore di sicurezza per il controllo della posizione di ripari
mobili secondo EN 60947-5-3, 2 NO, 1 contatto ausiliario ...
Su richiesta
Sensore di sicurezza per il controllo della posizione di ripari
mobili secondo EN 60947-5-3, 2 NO, 1 contatto ausiliario ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,
modello cilindrico M12, con cavo 10 m, LED, IP67/69, ...
Su richiesta
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello cilindrico
M12, IP69, distanza di commutazione 8 mm, contenut ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,
modello cilindrico M12, con cavo 10 m, LED, IP67/69, ...
Su richiesta
Sensore di sicurezza per il controllo della posizione di ripari
mobili secondo EN 60947-5-3, 2 NO, 1 contatto ausiliario ...
Su richiesta
Sensore di sicurezza per il controllo della posizione di ripari
mobili secondo EN 60947-5-3, 2 NO, connettore maschio M1 ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,
modello cilindrico M12, con cavo 5 m, LED, IP67/69, ...
Su richiesta
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello cilindrico
M12, IP69, distanza di commutazione 8 mm, contenut ...
Su richiesta
Sensore di sicurezza per il controllo della posizione di ripari
mobili secondo EN 60947-5-3, 2 NO, 1 contatto ausiliario ...
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.