Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Interruttore di sicurezza meccanico PSENmech

Controllo di sicurezza dei ripari mobili con PSENmech

Interruttore di sicurezza meccanico PSENmech

Gli interruttori di sicurezza meccanici PSENmech si prestano per il controllo sicuro di un dispositivo di separazione mobile. In caso di apertura dei dispositivi di protezione vengono attivati gli interruttori di sicurezza PSENmech. Il movimento pericoloso della macchina viene arrestato mediante il dispositivo di controllo Pilz.

Grazie alla maggiore forza di estrazione dell’attuatore, gli interruttori di sicurezza PSENmech impediscono l’apertura involontaria del riparo mobile. Con il loro attuatore a comando meccanico essi soddisfano la norma EN ISO 14119 (Protezione all'elusione).

Gli accessori richiesti per cavi, connettori e adattatori sono disponibili nella sezione Tecnica di connessione

Soluzione conveniente per il controllo dei ripari mobili – I vantaggi

  • Flessibilità e rapidità di installazione grazie ai diversi attuatori e ai molteplici dispositivi di azionamento
  • Nessun accessorio supplementare richiesto per il blocco
  • Possibilità di collegare 230 V direttamente ai contatti
  • Collegamento in serie sul campo realizzato direttamente nell’interruttore
  • Protezione integrata contro la manomissione
  • Lunga durata grazie al robusto design e all’elevata portata meccanica
  • Custodia resistente allo sporco, alla polvere e all'acqua
  • Soluzione di sicurezza completa in combinazione con i dispositivi di controllo Pilz
Interruttore di sicurezza PSENmech con attuatore standard

Caratteristiche dell’interruttore di sicurezza meccanico

Direzioni di azionamento dell’interruttore di sicurezza PSENmech
  • Controllo della posizione dei dispositivi di protezione mobili secondo EN 60947-5-1
  • Progettato per applicazioni fino a PL “e” secondo EN ISO 13849-1, SIL CL 3 secondo EN/IEC 62061 (per i requisiti più elevati è necessario utilizzare 2 dispositivi)
  • Grado protezione: IP65
  • Direzioni di azionamento: 5 (PSEN me4), 2 (PSEN me3)

Controllo di dispositivi di separazione mobili

Per applicazioni della categoria di sicurezza più elevata (fino a PL “e” secondo EN 13849- 2) è consigliabile l’impiego di PSENmech in combinazione con un altro interruttore di sicurezza (a scelta tra PSENmech, PSENmag o PSENcode).

Combinando gli interruttori di sicurezza meccanici con la tecnica di controllo di sicurezza Pilz si ottiene una soluzione completa e sicura!

Controllo dei ripari mobili con l’interruttore di sicurezza PSENmech

Settori di impiego dell’interruttore di sicurezza

La gamma di prodotti Pilz: Interruttori di sicurezza meccanici PSENmech