Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Sistema di visione di sicurezza PSENvip

La soluzione per l'automazione sicura di presse piegatrici

Sistema di visione di sicurezza PSENvip

I sistemi di visione di sicurezza PSENvip sono dispositivi di sicurezza mobili che gestiscono il controllo visivo dell’intero processo di piegatura. Installati sul punzone della pressa, essi rilevano i più piccoli corpi estranei nel campo protetto tra trasmettitore e ricevitore. La robustezza che caratterizza questo prodotto garantisce un elevato livello di disponibilità delle macchine.

Il sistema di visione di sicurezza PSENvip è disponibile nelle due versioni seguenti:

  • Sistema di visione di sicurezza PSENvip - La soluzione sicura e completa per il retrofit delle presse
  • Sistema di visione di sicurezza PSENvip 2 - La soluzione integrata per le presse piegatrici moderne

 

Sistema di visione di sicurezza PSENvip - La soluzione sicura e completa per il retrofit delle presse

Il dispositivo di protezione mobile PSENvip può essere utilizzato in combinazione con il sistema di sicurezza configurabile PNOZmulti o con il sistema di automazione PSS 4000! Grazie alla procedura di muting dinamico in combinazione con la FAST Control Unit del sistema di automazione PSS 4000, la versione produttiva di PSENvip permette di ottenere un aumento della produttività fino al 50%. I messaggi di diagnostica intuitivi e chiari trasmessi mediante display LED integrato non costituiscono più un ostacolo per la produttività!

Aspetti importanti per il cliente: Se PSENvip (versione base e produttiva con PSS 4000) è parametrizzato correttamente dal punto di vista tecnico non sussistono differenze sostanziali secondo la legge sulla sicurezza dei prodotti e dei dispositivi, ma si rileva una diminuzione delle attività legate alla certificazione.

Ulteriori informazioni al riguardo sono riportate alla voce enciclopedica "Modifiche sostanziali".

Sistema di visione di sicurezza PSENvip
Sistema di visione di sicurezza PSENvip 2

Sistema di visione di sicurezza PSENvip 2 - La soluzione integrata per le presse piegatrici moderne

PSENvip 2 è la seconda generazione avanzata di questo sistema di visione di sicurezza. Questo dispositivo si contraddistingue per la facilità di utilizzo, il massimo livello di produttività e l’elevata disponibilità delle macchine. Inoltre, è stato possibile ridurre il volume del ricevitore circa del 50%.

Ora è possibile implementare PSENvip 2 anche in combinazione al sistema di automazione PSS 4000 a cui è possibile collegare come modulo la Fast Analysis Unit di PSENvip 2! I vantaggi sono tempi minimi di disattivazione ed extracorsa ancora più breve della pressa piegatrice.

PSENvip 2 non è dotato di display proprio: l'intera messa in servizio e configurazione avvengono in maniera semplice e rapida tramite un'interfaccia web del sistema di controllo della pressa piegatrice. In questo modo l'utilizzatore è in grado di eseguire direttamente tutte le impostazioni in un unico luogo.

Novità: Sistema di visione di sicurezza PSENvip LR per presse speciali

La nuova variante Long Range di PSENvip R LR è il primo e unico dispositivo di protezione per presse piegatrici con zona protetta fino a 18 metri. È quindi la soluzione ottimale per il controllo e monitoraggio di presse speciali, come ad esempio le presse TANDEM. Il montaggio di PSENvip R LR su presse esistenti è semplice e rapido: il trasmettitore rimane invariato, è sufficiente sostituire il ricevitore. Il controllo di presse TANDEM ha luogo con un unico sistema di protezione: è quindi possibile evitare l'utilizzo combinato di protezioni e barriere fotoelettriche mobili!

La variante Long-Range è inoltre completata da un sistema di protezione supportato da hot-plug: quando due presse piegatrici sono adiacenti è possibile eliminare semplicemente il trasmettitore e il ricevitore posti nel mezzo. Il trasmettitore della macchina 1 continua a lavorare quindi con il ricevitore della macchina 2, il tutto senza necessità di dovere riavviare! Grazie a PSENvip R LR si evitano dunque inutili periodi di inattività. Non da ultimo, la variante Long Range si fa apprezzare per la suo ormai nota elevata robustezza e resistenza.

Sistema di visione di sicurezza PSENvip LR

Maggior produttività durante la piegatura grazie al sistema di sicurezza - I vantaggi in breve

  • Massima sicurezza in conformità alla norme di sicurezza EN 12622
  • Ottica innovativa con luce LED per un’elevata disponibilità e produttività (rispetto ai sistemi laser)
  • Sistemi di sicurezza robusti - insensibili a riflessi e luce diffusa, così come a vibrazioni e variazioni di temperatura (ad es. a causa di punzoni surriscaldati).
  • La lunga durata della fonte luminosa LED contribuisce a ridurre le attività di manutenzione
  • Semplicità di regolazione e cambio utensile rapido grazie alla tecnologia innovativa e al software per ridurre i tempi di attrezzaggio
  • Le attività di messa in funzione e configurazione avvengono tramite un display integrato (PSENvip) e interfaccia web del sistema di controllo della pressa piegatrice (PSENvip 2)
  • Tempi minimi di disattivazione ed extracorsa breve del punzone della pressa piegatrice grazie alla funzionalità integrata FAST nell’unità di elaborazione Fast Analysis Unit (PSENvip 2)

Caratteristiche del sistema di sicurezza

Caratteristiche del sistema di sicurezza
  • Ampio campo protetto (19 x 38 mm) con tre settori attivi
  • Distanza impostabile tra trasmettitore e ricevitore: fino a 10 m per PSENvip , fino a 13 m per PSENvip 2
  • Campo di misura anticipato per il riconoscimento della lamiera
  • Chip per videocamera integrato con il collaudato know-how di SafetyEYE
  • Raggio LED innocuo per l'occhio umano
  • Integrazione completa nell’ambiente grazie alla Fast Analysis Unit integrata in PSS 4000 e alla configurazione tramite il dispositivo HMI del sistema di controllo della pressa (PSENvip 2)

La soluzione completa per presse piegatrici e retrofit delle presse

Funzione di muting dinamico per una maggiore produttività

Il sistema di sicurezza PSSuniversal PLC gestisce due funzioni principali: il controllo del muting dinamico e della velocità durante la procedura di frenatura. Le funzioni sono disponibili come moduli nella piattaforma software PAS4000. Grazie a queste funzioni, durante il processo di piegatura è possibile operare più a lungo con corse della pressa a velocità elevate. Si riduce di conseguenza al minimo l'intervallo di tempo in cui il punzone si muove a velocità limitata.

Utilizzo di presse piegatrici di grandi dimensioni in tutta sicurezza

Le presse piegatrici spesso prevedono l’utilizzo di utensili (punzoni) per i quali, a causa delle grandi dimensioni, non è possibile garantire la sicurezza tramite soluzioni tradizionali. Secondo quanto indicato dalla Norma EN 12622 ogni linea di piegatura deve prevedere un campo protetto posizionato almeno a 15 mm dall'utilizzatore. La condizione preliminare per soddisfare i requisiti normativi è che l’utensile (punzone) si trovi per intero nel campo visivo del sistema di sicurezza. I sistemi di visione di sicurezza PSENvip rappresentano la soluzione ideale.

Grazie alla funzione “utensili speciali” certificata da TÜV Nord , per i sistemi di protezione PSENvip è disponibile una classificazione degli utensili basata sulle dimensioni: Nella classe utensile 1 viene realizzata la protezione prevista dalla norma. L’immagine della telecamera delle classi utensile 2 e 3 può riconoscere solo in parte l’utensile a causa delle sue dimensioni.

I sistemi di visione di sicurezza PSENvip possono controllare in sicurezza anche utensili di grandi dimensioni: aumentando il punto di commutazione o modificando la velocità di discesa dell’utensile. I sistemi verificano il profilo dell'utensile e lo collocano nella relativa Classe (1, 2 o 3). La Classe rilevata viene trasmessa al sistema, che a sua volta distingue l’eventuale abilitazione per le Classi 2 e 3 e controlla i punti di commutazione definiti mediante l’Analisi dei Rischi.

Soluzione completa per presse piegatrici e retrofit delle presse

Settori di impiego del sistema di sicurezza

Nostra gamma di prodotti: Sistema di visione di sicurezza PSENvip

Sistema di protezione PSENvip

I sistemi di visione di sicurezza PESNvip sono disponibili in diverse versioni. Sicurezza e produttività rappresentano due aspetti fondamentali.

Accessori sistema di protezione

Pilz offre un’ampia gamma di accessori per il sistema di visione di sicurezza PSENvip.

Download

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com