Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Sistema di visione di sicurezza SafetyEYE

Comando e controllo tridimensionale con un solo sistema di visione di sicurezza

SafetyEYE è il primo sistema di sicurezza per il controllo tridimensionale degli spazi. Le soluzioni di sicurezza tradizionali iniziano a mostrare i loro limiti, mentre SafetyEYE offre nuove opzioni per il controllo e la sicurezza dei punti pericolosi. Per questo sistema, Pilz ha già ricevuto numerosi premi tra cui il premio “Deutschen Arbeitsschutzpreis”,dalla International Society of Automation (ISA) e dalla Camera di Commercio tedesco-statunitense (AHK).

Il sistema di visione di sicurezza SafetyEYE permette un controllo tridimensionale continuo delle aree pericolose. L’intelligenza dei sensori viene combinata con l’efficacia del sistema di controllo. Grazie all’innovativa tecnologia 3D e al software user-friendly, il controllo e la supervisione di applicazioni complesse è possibile utilizzando un unico sistema.

Il sistema di visione di sicurezza rileva e segnala la penetrazione di oggetti in spazi sottoposti ad allarme e spazi protetti che possono essere definiti liberamente. SafetyEYE rileva la presenza di persone nel raggio d'azione di un movimento pericoloso (safety) o l'accesso in una zona ad elevato livello di sicurezza (security).

Controllo e comando con un unico sistema di visione di sicurezza
SafetyEYE

L’unità sensoriale - Il controllo

L'unità sensoriale, che rileva i movimenti, è composta da tre videocamere. Non è necessario eseguire una calibrazione delle videocamere. E' sufficiente installare l'unità sensoriale sopra l'impianto da controllare. Rispetto alle soluzioni di protezione tradizionali, SafetyEYE è pronto all'uso in pochissimo tempo.


L’unità di comando - Il comando

L’unità di comando è composta da un'unità di elaborazione e da un sistema di sicurezza integrato. L'unità di elaborazione riceve ed elabora i dati relativi alle immagini. In questo modo è in grado di generare, ad esempio nel caso di violazione dello spazio protetto, i segnali per il sistema di sicurezza integrato. In questo caso, il sistema arresta immediatamente la macchina interessata.

Controllo e comando tridimensionale con SafetyEYE - I vantaggi in breve

  • Controllo sicuro e agevole di applicazioni complesse grazie alla funzione di controllo 3D
  • Adatto in caso di requisiti di sicurezza elevati grazie alla protezione contro le manomissioni
  • Alto grado di flessibilità in caso di aggiornamento o modifica delle applicazioni
  • Postazioni di lavoro ergonomiche e processi produttivi efficienti, grazie all'accesso libero ai processi in virtù degli spazi protetti virtuali
  • Installazione e messa in funzione rapide e semplici, con pochi pratici componenti
  • Semplicità di configurazione e diagnostica degli spazi 3D protetti e sottoposti ad allarme grazie a SafetyEYE Configurator

Caratteristiche del sistema di visione di sicurezza

Caratteristiche del sistema di visione di sicurezza
  • Risoluzione braccio fino a un’altezza di installazione di 4 metri
  • Protezione corpo
  • Campo visivo max. ca. 72 m²
  • Illuminazione necessaria a partire da 300 lux, a seconda dello sfondo e dell'ambiente
  • Per applicazioni fino a cat. 3 sec. EN ISO 13849-1:2008, SIL2 sec. IEC 61508, PL d sec. EN ISO 13849-1 e applicazioni sec. DIN EN 61496
  • Grado di protezione: IP65 (sensore), IP20 (dispositivo di controllo)
  • Adatto ad un utilizzo universale

Soluzione innovativa per applicazioni complesse

Pilz ha sviluppato questo sistema di visione di sicurezza in collaborazione con Daimler. Il risultato di questa collaborazione è una soluzione altamente innovativa particolarmente indicata nel settore industriale per applicazioni complesse e di grandi dimensioni. Il sistema di visione SafetyEYE rende superflue le complesse operazioni di installazione dei dispositivi di sicurezza tradizionali.

SafetyEYE garantisce la sicurezza tridimensionale e numerose funzioni. I clienti Pilz sono colpiti dalle prestazioni del sistema. Nei report delle applicazioni sono riportate numerose applicazioni del sistema di visione SafetyEYE!


SafetyEYE nella produzione

Presso l'azienda Benteler Automobiltechnik il sistema di visione di sicurezza SafetyEYE migliora l'ergonomia di un impianto di saldatura robotizzato. SafetyEYE è l'unica soluzione tecnologica conveniente per il controllo continuo del raggio d'azione del robot nell'area pericolosa. Questo sistema di visione di sicurezza tridimensionale controlla in modo affidabile tutte le zone pericolose. In questo modo, il personale può interagire con le macchine in tutta sicurezza. SafetyEYE permette di gestire al meglio due tra i requisiti principali dell'azienda: sicurezza e produttività.

Report delle applicazioni SafetyEYE presso Benteler [ pdf, 154.9 kB ]


Produzione flessibile di celle a combustibile grazie al sistema di visione di sicurezza SafetyEYE

Nel Centro per la ricerca di celle a combustibile (Zentrum für Brennstoffzellenforschung - ZBT) SafetyEYE controlla l'impianto pilota per la produzione di celle a combustibile. Per una produzione ottimale di celle a combustibile, le catene produttive vengono provate fin dall'inizio. Per il controllo della modalità operativa pilota, sicura e flessibile, il centro si affida al sistema di visione SafetyEYE di Pilz. Fin dalla sua installazione, SafetyEYE ha permesso di organizzare in modo flessibile lo spazio protetto, creando i presupposti ideali per l’interazione sicura tra uomo e macchina.

Produzione flessibile di celle a combustibile – da: GIT SICHERHEIT + MANAGEMENT Nr. 6/2010
Report delle applicazioni sistema di visione SafetyEYE a ZBT [ pdf, 154.2 kB ]


Adatto alle singole esigenze

Siete curiosi? I collaboratori della hotline internazionale Pilz sono in grado di offrire, all’indirizzo support@pilz.com, consulenza personalizzata sull’utilizzo del sistema di visione SafetyEYE in ogni specifica applicazione. Per richieste telefoniche rivolgersi al Supporto tecnico di Pilz.

Soluzione innovativa per applicazioni complesse

Sistema di visione con molteplicità di utilizzo nell’industria

Download

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: techsupport@pilz.ch