Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Laser scanner di sicurezza PSENscan

Controllo delle superfici produttive - anche in serie!

Laser scanner di sicurezza PSENscan

Il laser scanner di sicurezza PSENscan offre un controllo delle superfici bidimensionali con un angolo di apertura di 275 gradi e una portata del campo protetto fino a 5,5 metri. Grazie alla libertà di configurazione dei campi protetti e sottoposti ad allarme e all’adattamento a situazioni strutturali, il laser scanner di sicurezza può essere integrato in modo ottimale nelle più diverse applicazioni. I laser scanner di sicurezza sono particolarmente adatti alla protezione fissa e mobile delle zone e al controllo di accesso.

Utilizzate PSENscan Configurator per configurare in modo semplice e rapido tutti i parametri necessari per il funzionamento del laser scanner di sicurezza PSENscan.

In combinazione con i sistemi compatti configurabili PNOZmulti o i sistemi di controllo PSSuniversal è possibile ottenere una soluzione conveniente e completa da un unico fornitore.

Tutto sotto controllo - I vantaggi del laser scanner PSENscan

  • Ampio angolo di apertura di 275 gradi
  • Le versioni del dispositivo con portata del campo protetto di 3 e 5,5 metri garantiscono sempre la portata adatta a ogni occasione.
  • Integrazione semplice nell’applicazione grazie alla custodia compatta e configurazione libera dei campi protetti e sottoposti ad allarme
  • Controllo contemporaneo di fino a 3 zone separate e preparazione di fino a 70 configurazioni commutabili
  • Collegamento in serie di fino a 4 scanner secondo il principio master/slave
  • Display operatore integrato per consentire la ricezione diretta delle informazioni
  • Supporto di memorizzazione rimovibile per il trasferimento della configurazione
  • Elevata disponibilità grazie alla resistenza contro la polvere
  • Semplicità di montaggio e allineamento dello scanner con gli accessori adatti
Laser scanner di sicurezza PSENscan in serie

Caratteristiche del laser scanner di sicurezza

Angolo di apertura del laser scanner di sicurezza
  • Omologazione secondo le norme EN/IEC 61496-1 (tipo 3), EN ISO 13849-1 (PL “d”) e IEC 61508 (SIL 2)
  • Angolo di apertura: 275 gradi
  • Portata: Da 3 a 5,5 m di zona di sicurezza, 40 m zona di allarme
  • tempo di intervento: 62ms
  • Grado di protezione: IP65
  • Semplicità di configurazione grazie a PSENscan Configurator
  • Ulteriori funzioni per la versione light, master e slave: Muting, EDM, override
  • Ulteriori funzioni per la versione master e slave: Riavvio secondo EN ISO 61496-3, applicazioni verticali

Protezione ottimale delle zone pericolose grazie ai laser scanner di sicurezza

Sicurezza stazionaria delle zone pericolose

Protezione fissa della zona pericolosa

I laser scanner di sicurezza PSENscan riconoscono l’avvicinamento di una persona ad un movimento pericoloso. L’ingresso nel campo sottoposto ad allarme causa un rallentamento controllato del movimento pericoloso, in caso di ingresso nel campo protetto il movimento viene arrestato.

Protezione accesso zona posteriore

Protezione da accesso zona posteriore

In zone pericolose con scarsa visuale i laser scanner di sicurezza PSENscan riconoscono la presenza delle persone e impediscono il riavvio del movimento pericoloso

Sicurezza accesso

Protezione di accesso

I laser scanner di sicurezza PSENscan mettono in sicurezza in modo ottimale gli accessi alle zone pericolose in caso di accesso da parte di persone. Inoltre, grazie alla funzione integrata di muting sono adatti anche alle applicazioni che prevedono il carico e scarico del materiale.

Sicurezza dei sistemi di trasporto senza conducente

Per proteggere le persone e gli oggetti contro eventuali danni è necessaria una protezione affidabile dei veicoli a guida automatica (AGV). Il laser scanner di sicurezza PSENscan riconosce gli oggetti sul percorso del veicolo e garantisce la massima sicurezza anche a velocità elevate, senza compromettere la produttività.

Protezione dei veicoli a guida automatica
Riconoscimento di oggetti sul percorso

Sicurezza totale

Semplicemente con due laser scanner di sicurezza è possibile garantire la sicurezza completa dei veicoli a guida automatica. I laser scanner 2D rilevano gli oggetti sul percorso del veicolo e garantiscono il rallentamento rapido del sistema di trasporto.

 

Cambiare direzione in sicurezza

Cambiare direzione in sicurezza

Per garantire un percorso sicuro anche in presenza di curve si possono configurare diversi campi protetti e sottoposti ad allarme. A seconda del percorso è possibile attivare il relativo campo protetto e sottoposto ad allarme.

Misurazione della distanza

Ambiente sotto controllo

I laser scanner di sicurezza PSENscan misurano la distanza degli oggetti nell’ambiente. Queste informazioni possono essere utilizzate per la navigazione diretta dei sistemi di trasporto senza conducente.

Soluzione flessibile per ogni applicazione

I laser scanner di sicurezza PSENscan da soli, in serie o in combinazione con altri prodotti, offrono una soluzione personalizzata per ogni applicazione.

Controllo fino a 3 zone di sicurezza

Monitoraggio contestuale fino a un massimo di 3 zone di sicurezza

Con PSENscan è possibile controllare contemporaneamente fino a tre zone di sicurezza in modo indipendente tra loro. Viene arrestata solo la parte dell'impianto dove è stato rilevato l’ingresso della persona. In questo modo, è possibile ottimizzare le distanze di sicurezza della linea. Ciò garantisce maggior produttività ed ergonomia dell’impianto mantenendo un livello ottimale di sicurezza.

Semplicità di configurazione grazie al collegamento in serie

Semplicità di configurazione grazie al collegamento in serie

È possibile collegare tra loro fino a 4 laser scanner di sicurezza PSENscan secondo il principio master/slave. La configurazione viene eseguita in modo centralizzato allo scanner master e trasmessa ai dispositivi slave. L’alimentazione degli slave avviene tramite il master.

Soluzione sicura e completa

Soluzione di sicurezza completa


I laser scanner di sicurezza possono essere combinati con altri prodotti Pilz! Grazie alla gamma completa di Pilz, che include sensori, dispositivi di controllo e azionamento, è disponibile una soluzione di sicurezza completa per ogni applicazione del cliente.

Settori di impiego del laser scanner di sicurezza

La gamma di prodotti Pilz: Laser scanner di sicurezza PSENscan

Laser scanner di sicurezza PSENscan

I laser scanner di sicurezza PSENscan offrono un controllo delle superfici bidimensionali con un angolo di apertura di 275 gradi e una portata del campo protetto fino a 5,5 metri.

Accessori PSENscan

Perfettamente compatibile con i laser scanner di sicurezza PSENscan: accessori per un montaggio semplice e rapido.