text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
12 Prodotti trovati
PSEN opII4F-s-14-165
632090
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 1650 mm, se ...

Su richiesta
PSEN opII4F-s-14-150
632089
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 1500 mm, se ...

Su richiesta
PSEN opII4F-s-14-135
632088
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 1350 mm, se ...

Su richiesta
PSEN opII4F-s-14-015
632080
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 150 mm, ten ...

Su richiesta
PSEN opII4F-s-14-075
632084
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 750 mm, sen ...

Su richiesta
PSEN opII4F-s-14-030
632081
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 300 mm, sen ...

Su richiesta
PSEN opII4F-s-14-060
632083
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 600 mm, sen ...

Su richiesta
PSEN opII4F-s-14-045
632082
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 450 mm, sen ...

Su richiesta
PSEN opII4F-s-14-090
632085
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 900 mm, sen ...

Su richiesta
PSEN opII4F-s-14-120
632087
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 1200 mm, se ...

Su richiesta
PSEN opII4F-s-14-105
632086
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 1050 mm, se ...

Su richiesta
PSEN opII4F-s-14-180
632091
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 1800 mm, se ...

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso