text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
8 Prodotti trovati
PSEN op4H-SL-24-045/1
631122
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 24 mm), altezza campo protetto 450 mm. Car ...

Su richiesta
PSEN op4H-SL-24-120/1
631127
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 24 mm), altezza campo protetto 1200 mm. Ca ...

Su richiesta
PSEN op4H-SL-24-090/1
631125
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 24 mm), altezza campo protetto 900 mm. Car ...

Su richiesta
PSEN op4H-SL-24-075/1
631124
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 24 mm), altezza campo protetto 750 mm. Car ...

Su richiesta
PSEN op4H-SL-24-030/1
631121
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 24 mm), altezza campo protetto 300 mm. Car ...

Su richiesta
PSEN op4H-SL-24-105/1
631126
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 24 mm), altezza campo protetto 1050 mm. Ca ...

Su richiesta
PSEN op4H-SL-24-060/1
631123
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 24 mm), altezza campo protetto 600 mm. Car ...

Su richiesta
PSEN op4H-SL-24-015/1
631120
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 24 mm), altezza campo protetto 150 mm. Car ...

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso