text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
12 Prodotti trovati
PSEN op4H-s-30-090/1
630765
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(risoluzione 30 mm), altezza campo protetto 900 mm, ...

Su richiesta
PSEN op4H-s-30-060/1
630763
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 600 mm, ten ...

Su richiesta
PSEN op4H-s-30-150/1
630769
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 1500 mm, te ...

Su richiesta
PSEN op4H-s-30-015/1
630760
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 150 mm, ten ...

Su richiesta
PSEN op4H-s-30-165/1
630770
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 1650 mm, te ...

Su richiesta
PSEN op4H-s-30-030/1
630761
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(risoluzione 30 mm), altezza campo protetto 300 mm, ...

Su richiesta
PSEN op4H-s-30-045/1
630762
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(risoluzione 30 mm), altezza campo protetto 450 mm, ...

Su richiesta
PSEN op4H-s-30-120/1
630767
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(risoluzione 30 mm), altezza campo protetto 1200 mm, ...

Su richiesta
PSEN op4H-s-30-135/1
630768
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 1350 mm, te ...

Su richiesta
PSEN op4H-s-30-180/1
630771
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(risoluzione 30 mm), altezza campo protetto 1800 mm, ...

Su richiesta
PSEN op4H-s-30-075/1
630764
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 750 mm, ten ...

Su richiesta
PSEN op4H-s-30-105/1
630766
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 1050 mm, te ...

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso