Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Barriera fotoelettrica PSENopt

Barriera fotoelettrica di sicurezza per protezione dito, mano e corpo

Barriere fotoelettriche PSENopt

La barriera fotoelettrica PSENopt può essere utilizzata in tutti quei settori industriali in cui è necessario implementare e garantire un concept di sicurezza privo di barriere. Grazie alle dimensioni compatte e all'installazione semplice, le barriere fotoelettriche di sicurezza permettono di operare in un ambiente ergonomico, ad es. nel caso di accesso periodico per operazioni di inserimento o di carico e scarico di materiali.

È possibile scegliere tra barriere fotoelettriche di tipo 2 e tipo 4 secondo EN/IEC 61496-1/-2, varianti per protezione mano e corpo e con lunghezze comprese tra i 15 e i 180 cm.. Oltre alle barriere fotoelettriche base, tutte le barriere fotoelettriche Advanced offrono funzionalità ampliate come muting, blanking e collegamento in cascata. Per applicazioni in spazi ridotti è possibile utilizzare le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt slim.

La gamma degli accessori è ampia e variegata: specchi deflettori, colonne per la protezione contro urti, collisioni e vibrazioni, custodie IP6K9K e barre di test.

Produttività elevata grazie alle barriere fotoelettriche PSENopt

  • Zone protette e capacità di rilevamento selezionabili a seconda del processo
  • Maggiore produttività grazie a tempi di accesso ridotti
  • Operazioni di montaggio, installazione e messa in esercizio rapide e semplici
  • Diagnostica intuitiva grazie ai LED integrati per la riduzione dei tempi di fermo macchina
  • Ampia gamma di soluzioni complete di accessori - Combinabili in modo ottimale con i sistemi di sicurezza Pilz

Per ogni ambito - Ulteriori vantaggi delle barriere fotoelettriche PSENopt Advanced

Barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt Advanced
  • Semplicità di configurazione e messa in esercizio grazie al nuovo software PSENopt Configurator
  • Tre funzionalità in un'unica barriera fotoelettrica: muting, blanking e collegamento in cascata
  • Maggior sicurezza grazie all’assenza di zone morte
  • Applicazione flessibile grazie alla codifica

Barriere fotoelettriche di dimensioni ridotte, grande sicurezza - Ulteriori vantaggi delle barriere fotoelettriche PSENopt slim

  • Struttura compatta per un risparmio di tempo e costi
  • Maggior sicurezza grazie all’assenza di zone morte
  • Protezione efficace contro l’accesso dal retro e superiore grazie al collegamento in cascata

Barriere fotoelettriche PSENopt - Caratteristiche

Caratteristiche delle barriere fotoelettriche PSENopt e PSENopt Advanced
  • Omologazione secondo le norme EN/IEC 61508 e EN/IEC 61496-1/-2
  • Sicurezza per dito, mano, corpo e protezione dell'accesso
  • Possibilità di utilizzo in applicazioni fino a PL "c" (tipo 2), PL "e" (tipo 4)
  • Funzioni integrate: controllo del circuito di retroazione, reset, conferma, diagnostica (PSENopt) e muting e blanking (PSENopt Advanced) e collegamento in cascata (PSENopt Advanced, PSENopt slim))
  • Assenza di zone morte (PSENopt Advanced, PSENopt slim)

Barriere fotoelettriche di sicurezza per ogni settore d'impiego

Con le barriere fotoelettriche di sicurezza, il personale e i prodotti sono protetti in modo sicuro, efficiente e sostenibile dal punto di vista dei costi. Un campo protetto a raggi infrarossi invisibile protegge le zone pericolose. Se un raggio luminoso viene interrotto, si genera immediatamente un comando di disattivazione sicura.

Labarriera fotoelettrica PSENopt raggiunge il grado di protezione IP6K9K grazie alle custodie e può quindi essere implementata in ambienti umidi che prevedano requisiti stringenti in materia di igiene. Gli specchi garantiscono un’efficace deviazione dei raggi della barriera fotoelettrica consentendo così di ampliare la zona protetta senza barriere fotoelettriche supplementari. Grazie alle colonne di protezione, ora è possibile proteggere da urti, collisione o vibrazione le barriere fotoelettriche di sicurezza Pilz anche in ambienti industriali gravosi.


Muting, blanking e collegamento in cascata PSENopt Advanced

Scoprite la multifunzionalità delle barriere fotoelettriche PSENopt Advanced Pilz! Con un'unica barriera, infatti, è possibile realizzare funzioni di muting, blanking e/o collegamento in cascata. Queste funzioni offrono numerose opportunità per integrare in maniera eccellente le barriere fotoelettriche PSENopt nei propri impianti:

  • Funzione di muting per distinguere persone e materiale

Per il trasporto di materiale da/in una zona pericolosa, ad esempio nelle operazioni di pallettizzazione, sono ideali le barriere fotoelettriche con funzione di muting. Il muting è la sospensione automatica, sicura e temporanea di un dispositivo di protezione.

  • Funzione di blanking per processi di produzione flessibili e senza interruzioni

Grazie alla funzione di blanking delle barriere fotoelettriche la costruzione delle macchine risulta più semplice. In questo modo, il proprio ciclo produttivo può essere adattato con flessibilità ai diversi materiali oppure cambiato in base alle esigenze.

  • Funzione di collegamento in cascata per una protezione efficace dell'accesso dal retro e dall'alto

Grazie a questa funzione è possibile mettere in sicurezza con semplicità campi protetti adiacenti. Un collegamento in cascata di questo tipo consente di proteggere, per esempio, il lato anteriore, superiore e posteriore di una macchina con l'ausilio di un unico sistema di barriere fotoelettriche.

Barriere fotoelettriche di sicurezza per ogni settore d'impiego

Barriera fotoelettrica PSENopt slim per applicazioni in spazi ridotti

Barriere fotoelettriche PSENopt slim su punzonatrice

Grazie alla struttura compatta, le barriere fotoelettriche PSENopt slim rappresentano la soluzione ideale per applicazioni in spazi ridotti e per ripari e cancelli. A seconda dei requisiti, le barriere fotoelettriche di tipo 2 e di tipo 4 garantiscono la protezione dito e mano. Inoltre, grazie al collegamento in cascata senza zone morte queste barriere offrono un'efficace protezione contro l'accesso dall'alto e dal retro. L’impiego di PSENopt slim, in combinazione ad esempio con il sistema di sicurezza configurabile PNOZmulti o PNOZsigma, realizza una soluzione completa, sicura e conveniente per ogni applicazione.

Impiego di settore delle barriere di sicurezza

La gamma di prodotti Pilz: Barriere fotoelettriche di sicurezza con uscita a semiconduttore PSENopt

Barriera fotoelettrica di sicurezza PSENopt

Le barriere fotoelettriche di tipo 2 e 4 garantiscono la protezione dell'accesso (1 raggio) secondo EN/IEC 61496-1/-2.

Barriere fotoelettriche base di tipo 2, protezione corpo

Le barriere fotoelettriche base di tipo 2 vengono utilizzate per la protezione del corpo secondo EN/IEC 61496-1/-2.

Barriera fotoelettrica base di tipo 2, protezione mano

Le barriere fotoelettriche base di tipo 2 vengono utilizzate per la protezione della mano secondo EN/IEC 61496-1/-2.

Barriera fotoelettrica base di tipo 4, protezione corpo

Le barriere fotoelettriche base vengono utilizzate per la protezione del corpo secondo EN/IEC 61496-1/-2.

Barriera fotoelettrica base di tipo 4, protezione dito

La barriera fotoelettrica base di tipo 4 per la protezione dito soddisfa i requisiti della Norma EN/IEC 61496-1/-2.

Barriera fotoelettrica base di tipo 4, protezione mano

Le barriere fotoelettriche base di tipo 4 per la protezione mano sono idonee per l'impiego secondo EN/IEC 61496-1/-2.

Barriera fotoelettrica Advanced di tipo 2, protezione mano

Le barriere fotoelettriche Advanced di tipo 2 sono idonee per la protezione mano per applicazioni fino a PL “c" e dispongono anche delle funzioni di muting, blanking e collegamento in cascata.

Barriera fotoelettrica Advanced di tipo 4, protezione mano

Le barriere fotoelettriche Advanced di tipo 4, protezione mano, possono essere utilizzate in applicazioni fino a PL "e" e dispongono anche delle funzioni di muting, blanking e collegamento in cascata.

Barriera fotoelettrica Advanced di tipo 4, protezione dito

La barriera fotoelettrica Advanced di tipo 4 per protezione dito può essere utilizzata in applicazioni fino a PL "e" e gestisce anche le funzioni di muting, blanking e collegamento in cascata.

Barriere fotoelettriche Slim di tipo 2, protezione mano

Le barriere fotoelettriche Slim di tipo 2 per protezione mano possono essere utilizzate in applicazioni fino a PL "c" dove ci sono problemi di spazio. e sono dotate di funzione di collegamento in cascata senza zone morte.

Barriere fotoelettriche Slim di tipo 4, protezione dito

Le barriere fotoelettriche Slim di tipo 4 per protezione dito sono state concepite per applicazioni fino a PL "e". Queste barriere sono dotate di funzione di collegamento in cascata senza zone morte.

Barriere fotoelettriche Slim di tipo 4, protezione mano

Le barriere fotoelettriche Slim di tipo 4 per protezione mano sono adatte ad applicazioni in spazi ridotti fino a PL "e". Il collegamento in cascata senza zone morte è una delle funzionalità avanzate di cui sono dotate le barriere.

Accessori per barriere fotoelettriche PSENopt

Qui sono disponibili gli accessori per le barriere fotoelettriche PSENopt.