Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Software HMI PASvisu per la visualizzazione web-based

Software HMI web-based – per un'automazione sotto controllo!

Software HMI PASvisu per la visualizzazione web-based

Configurazione semplice e visualizzazione ottimale dei progetti di automazione con PASvisu. In questo modo, è possibile avere il controllo comodo e completo dell’impianto sia localmente che in remoto! Con PASvisu è possibile visualizzare i progetti di automazione in modo efficace grazie a diversi style sheet.

PASvisu: visualizzazione immediata di più sorgenti di dati

A partire dalla versione 1.8. di PASvisu è possibile visualizzare i dati provenienti da diverse sorgenti in un unico progetto PASvisu. I dati possono essere così visualizzati contemporaneamente da diversi sistemi di controllo o di automazione, come ad es. progetti PNOZmulti 2 e PSS 4000, all’interno di un unico progetto di visualizzazione. Opzioni di diagnostica incluse.

Inoltre è possibile:
- Configurare una grafica per ogni allarme che possa poi essere visualizzata nei dettagli della lista degli allarmi.
- Creare contemporaneamente più variabili PASvisu nell’editor variabili.
- Configurare il numero di decimali con cui il valore nominale e/o effettivo di ricette deve essere visualizzato nel progetto online.
- In caso di esportazione, indicare nell'ambito della registrazione dei dati il periodo per cui devono essere esportati i dati.
- E numerose altre funzioni…


Scaricate ora la versione 1.8 di PASvisu!

 

PASvisu: visualizzazione immediata di più sorgenti di dati

Amministrazione integrata delle ricette

Ricetta

Per modificare i parametri di macchine e impianti sono necessari determinati requisiti. È necessario creare, modificare e trasmettere al comando numerosi valori nominali. Questa operazione è facilmente realizzabile grazie alla semplice amministrazione delle ricette di PASvisu. Salvare i valori per le variabili e aggiungerli ai record di dati.

In questo modo si possono definire in modo semplice e rapido i record di dati per le proprie ricette e caricarli nel comando nel runtime. Modifiche come la clonazione, elaborazione o cancellazione sono eseguibili in qualsiasi momento.

Intuitivo e con un design accattivante: i vantaggi di PASvisu sono innumerevoli

  • L’acceleratore per i vostri progetti: dall’engineering alla manutenzione, passando per il runtime
  • Il collegamento tra i progetti PAS4000 e PASvisu consente di ridurre i tempi del progetto
  • Engineering più rapido perché non è necessario inserire e assegnare manualmente le variabili
  • Impiego flessibile su numerosi dispositivi finali grazie al fatto che è indipendente dalla piattaforma
  • Cambio lingua: creare, esportare e importare lingue
  • Registrazione dei dati: registrazione di variabili ed esportazione tramite file CSV
  • Advanced Trend Tile: visualizzazione delle curve di tendenza registrate, filtri mirati per andamenti passati e aggiunta di linee di tendenza dinamiche
  • Amministrazione integrata delle ricette per determinare in maniera agevole i record di dati della propria visualizzazione macchina

PASvisu è composto dal software di configurazione PASvisu Builder e da PASvisu Runtime

PASvisu è composto dal software di configurazione PASvisu Builder e da PASvisu Runtime
  • Visualizzazione con tile: elementi predefiniti dell’interfaccia grafica utente (GUI) forniscono già tutte le proprietà rilevanti (es. prefisso, suffisso e stato di errore)
  • Il collegamento delle variabili di processo avviene tramite un filtro automatico nel tool (non è necessario creare manualmente le variabili)
  • Grazie alla separazione della funzione e al layout in CSS3 (Cascading Style Sheets), nel progetto sono disponibili diversi stili predefiniti
  • Accesso indipendente dalla piattaforma tramite i principali dispositivi, quali PC, tablet o smartphone via web browser grazie all’impiego di HTML5)
  • Vera funzionalità client-server - la teleassistenza può essere eseguita in modo indipendente dal comando in loco

Perfettamente adatto al pannello di visualizzazione PMI v7e

Il terminale operatore Pilz Human Machine Interface PMIvisu garantisce una visualizzazione ottimale del proprio impianto. Sui nuovi terminali operatore PMI v7e il software è già preinstallato e dotato di licenza. Grazie a questa combinazione è possibile visualizzare e diagnosticare tutte le funzioni dei sistemi PNOZmulti tramite collegamento diretto.

PASvisu è perfettamente adatto al pannello di visualizzazione PMI v7e

Collegamento con il sistema di automazione PSS 4000

Il software di visualizzazione basato su web PASvisu è perfettamente compatibile per l’utilizzo con il sistema di automazione PSS 4000 di Pilz. Il software di controllo PAS4000 può così essere collegato in modo semplice e intuitivo con il software di visualizzazione PASvisu. In questo modo si crea una perfetta simbiosi tra funzioni di controllo e di visualizzazione in ogni fase del ciclo di vita della macchina.

Collegamento con il sistema di automazione PSS 4000

Collegamento dei sistemi compatti di sicurezza configurabili PNOZmulti al software di visualizzazione PASvisu

Ora è possibile collegare i sistemi compatti di sicurezza configurabili PNOZmulti direttamente con il software di visualizzazione PASvisu. In questo modo, sono disponibili tutte le funzioni del software, inclusa la diagnostica. Tempi di fermo ridotti grazie a un rapido riavvio!

Ora PASvisu è aperto per tutti i sistemi: è possibile collegare tutti i sistemi in uso via server OPC UA con il software di visualizzazione e acquisire tutte le variabili del sistema di controllo.

PNOZmulti collegato con PASvisu con la massima semplicità

PMIvisu - Il terminale operatore preconfigurato

Pilz Human Machine Interface PMIvisu garantisce una visualizzazione ottimale del proprio impianto. Il terminale operatore è dotato di un processore potente e il software di visualizzazione PASvisu è già preinstallato, pronto per l’utilizzo.

I display touchscreen sono disponibili in due misure: da 7“ e da 12“.

PMIvisu

Download PASvisu
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
Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com