Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

PMIvisu – Il terminale di visualizzazione con software di visualizzazione preinstallato

Terminali operatore della serie PMI v8 e PMI v7e

Le soluzioni Pilz Human Machine Interfaces (PMI) sono l'anello di congiunzione tra l'uomo e la macchina. In questa funzione di interfaccia è necessario applicare una gestione particolarmente efficace e intuitiva. I terminali operatore PMIvisu sono corredati del software di visualizzazione preinstallato e concesso in licenza PASvisu. Questo consente una visualizzazione professionale di macchine ed impianti. Semplice e intuitivo!

I display capacitivi sono disponibili in due versioni e ognuna in due dimensioni: È possibile optare per la serie v7e con ottimo rapporto qualità/prezzo da 4,3“ e 7“ o per la potente serie v8. Disponibile da 7“ o 12,1“. Entrambe le versioni garantiscono funzionalità e qualità eccezionali, completamente “Made in Germany”.

NEW: PMIvisu v8 – Pannelli operatore HMI con software di visualizzazione

Con PMIvisu v807 e v812 sono ora disponibili pannelli di visualizzazione e diagnostica efficaci ed efficienti. I dispositivi PMIvisu sono un pacchetto di soluzioni preinstallato e con licenza, composti dal terminale operatore PMI con software di visualizzazione PASvisu. Utilizzando i pannelli PMIvisu insieme al modulo compatto PNOZmulti o al sistema di automazione PSS 4000 sarà possibile godere di una visualizzazione professione di macchine e impianti, il tutto con la massima immediatezza!

I display capacitivi sono provvisti di sistema operativo Windows 10 e disponibili in due misure: 7“ e 12,1“. Per una gestione e una messa in servizio semplici del pannello è disponibile il software PMI Manager.

Pannelli di visualizzazione e diagnostica PMIvisu v8

Pannelli di visualizzazione e diagnostica PMIvisu v7e

Con PMIvisu v704e e v707e sono ora disponibili pannelli di visualizzazione e diagnostica con ottimo rapporto qualità/prezzo. I dispositivi PMIvisu sono un pacchetto di soluzioni preinstallato e con licenza, composti dai terminali operatore PMI con software di visualizzazione PASvisu. Utilizzando i pannelli PMIvisu insieme al modulo compatto PNOZmulti sarà possibile godere di una visualizzazione professione di macchine e impianti, il tutto con la massima immediatezza!

I display capacitivi sono provvisti di sistema operativo Linux e disponibili in due misure: 4,3“ e 7“. Per una gestione e una messa in servizio semplici è disponibile il software PMI Manager. I terminali operatore della serie PMI v7 sono prodotti di qualità certificata "Made in Germany".

Pannelli di visualizzazione e diagnostica PMIvisu v7e

Vantaggi e caratteristiche dei terminali operatore PMIvisu

  • Visualizzazione professionale grazie al software di visualizzazione preinstallato PASvisu
  • Lunga durata e robustezza garantite dal pannello touch capacitivo in vetro
  • Visualizzazione rapida grazie a processori potenti
  • Progettazione efficiente grazie a funzioni HMI personalizzate e preconfigurate
  • Gestione e messa in servizio semplici con PMI Assistant/PMI Manager
  • Universalità d'impiego grazie alla gestione delle lingue basata su standard Unicode
  • Assegnazione di diritti/autorizzazioni all'accesso tramite Gestione utenti integrata
  • Fino a 500 variabili per lo scambio dati incluse con sistema di comando
  • Vasta libreria per la rappresentazione grafica dello stato di PLC, moduli di sicurezza, elenco di diagnostica e molto altro ancora
  • Progettazione, sviluppo e produzione - Tutto "Made in Germany"
I vantaggi di PMIvisu in breve

La gamma di prodotti Pilz: PMIvisu