Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

PMIopen – la piattaforma hardware aperta per il vostro software

Terminali operatore della serie PMI 5

PMIopen – la piattaforma hardware aperta per il vostro software

I dispositivi Human Machine Interfaces (HMI) vengono utilizzati per la visualizzazione dei processi e per l'interazione tra uomo e macchina. I terminali operatore PMI 5 (Pilz Human Machine Interface) rappresentano una soluzione avanzata di diagnostica e visualizzazione. I potenti processori RISC da 1 GHz garantiscono un'elevata velocità di elaborazione anche nel caso di applicazioni complesse.

I terminali PMI 5 possono essere utilizzati congiuntamente ai più comuni software di visualizzazione. Il display è disponibile in numerose dimensioni da 3,5 fino a 15 pollici, assicurando così la flessibilità necessaria per ogni tipo di progetto!

Vantaggi e caratteristiche dei terminali operatore PMIopen

  • Piattaforma hardware aperta, utilizzabile in combinazione con i più comuni software di visualizzazione
  • Visualizzazione con qualsiasi software compatibile con Windows®-CE
  • Utilizzo semplice ed elevata flessibilità grazie alle diverse dimensioni del display, alle svariate interfacce e alle numerose versioni disponibili
  • Installazione semplice e rapida con PMI 5 Assistant
  • Adatto alla visualizzazione di PSS 4000, SafetyBUS p, SafetyNET p, SafetyEYE, Pilz Motion Control (PMC) e PNOZmulti
  • PMI offre tutte le funzionalità di diagnostica di PVIS e del sistema di automazione PSS 4000 in combinazione con le opzioni di diagnostica del sistema bus di sicurezza SafetyBUS p, di SafetyNET p e del sistema di controllo configurabile PNOZmulti.
  • Progettazione, sviluppo e produzione “Made in Germany”
I vantaggi in breve:

La gamma di prodotti Pilz: PMIopen

PMIopen

PMIopen permette di utilizzare un software di visualizzazione personalizzato oppure il software già in uso in azienda.
PMI 5 Assistant

PMI 5 Assistant

Qui è possibile ottenere PMI 5 Assistant per installare pacchetti software in maniera semplice e rapida.

Download software PMI 5 Assistant