Il muting è la sospensione temporanea e automatica di una funzione di sicurezza durante il normale funzionamento di una macchina. Il muting è necessario soprattutto durante il trasporto di materiali in o da un'area pericolosa. Grazie a questa funzione è possibile indicare visivamente gli stati di bypass di dispositivi di protezione e, in questo modo, inviare segnali di avvertimento che indichino l’accesso involontario o intenzionale di persone in zone pericolose. Utilizzate le lampade muting PITsign Pilz!
Lampade muting PITsign
Indicazione sicura degli stati di muting
Più di una semplice lampada
- come componenti per il controllo delle funzioni di muting oppure come soluzione completa insieme ad altri prodotti Pilz
- incremento del livello di sicurezza per uomini e macchine grazie alla segnalazione in fase di muting
- produttività continua ed efficiente grazie al muting
- soluzione completa insieme ai dispositivi di controllo certificati
- comando sicuro e preciso delle lampade muting
- controllo affidabile delle funzionalità della lampada
I segnali generano sicurezza
Durante il funzionamento in modalità muting, l'utilizzatore deve essere avvertito del pericolo derivante dalla sospensione della funzione di sicurezza. Le lampade muting PITsign sono state progettate proprio per questo uso. Esse si illuminano non appena viene attivato il funzionamento in modalità muting.
Lampade muting PIT si1.1 non controllate
- Lampada muting non controllata
- Idonea per l’impiego con barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt, dispositivi con uscite bipolari, modulo di sicurezza PMUT X1P
Lampade di muting PITsi1.2 controllate
- Lampada di muting
- per applicazioni fino a categoria 4 secondo EN 954-1, fino a SIL 3 secondo EN/ISO 62061 e/o fino a PL “e” secondo EN ISO 13849-1
- 2 uscite a semiconduttore per l’indicazione e la segnalazione di eventuali guasti alla lampadina
- Utilizzabili a livello universale grazie al controllo della lampada integrato in conformità alla Norma BWS 61496-1/-2
Lampada muting a LED PIT si2.1
- Lampada muting a LED non controllata
- Idonea, ad es., per l’impiego con barriere fotoelettriche PSENopt, sistemi di controllo programmabili PSS, dispositivi con uscite bipolari o moduli di sicurezza PMUT X1P
- Durata del ciclo di vita fino a 50.000 ore
Unità di segnalazione luminosa PIT si3.1
- Unità di segnalazione luminosa non controllata
- Segnalazione di diversi stati operativi e dell’impianto (lampada rossa e verde)
- Segnalazione di errori di processo e violazioni di spazi sottoposti ad allarme (lampada gialla)
Segnalazione sicura
Le lampade muting PITsign vengono utilizzate soprattutto dove è necessario controllare l'accesso in sicurezza a macchine o parti di macchine per mezzo di dispositivi optoelettronici di protezione.
È questo il caso, ad esempio, di:
- Celle meccaniche e robotizzate
- Impianti di saldatura laser
- Impianti per il settore Automotive
Settore applicativo
Utilizzate le barriere fotoelettriche PSENopt e le lampade muting Pilz! Otterrete la soluzione perfetta per stazioni di stoccaggio e carico dove è necessario bypassare brevemente un dispositivo di protezione. Tutte le barriere fotoelettriche Advanced offrono funzionalità avanzate come muting, blanking e collegamento in cascata. Quando il materiale raggiunge il blocco, la barriera fotoelettrica viene brevemente bypassata, la lampada muting si accende e impedisce che una persona acceda all'area pericolosa. La gamma degli accessori è molto vasta: specchi deflettori, colonne protettive per la protezione contro shock, urti e vibrazioni, custodie IP69 e barre di test.
La gamma di prodotti Pilz: Lampade muting PITsign
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: techsupport@pilz.ch