Per l’ “Identity and Access Management (IAM)”, Pilz offre, con il sistema di selezione della modalità operativa e di autorizzazione all'accesso PITmode, funzioni di safety e security-in un unico sistema. Con i dispositivi è possibile selezionare la modalità operativa sicura dal punto di vista funzionale e regolamentare l'autorizzazione all'accesso di macchine e impianti. In tal modo si evitano errori dell’operatore e manipolazioni e si proteggono uomini e macchine. Per offrire la soluzione ideale alle singole esigenze, la proposta include svariati componenti hardware e software per safety e security e tutto da un unico fornitore.
Sistema di selezione della modalità operativa e di autorizzazione all'accesso PITmode
Funzioni di Safety e Security in un unico sistema
Autorizzazione all’accesso con PITreader
PITreader consente di soddisfare ogni attività richiesta in ambito autorizzazioni di accesso per macchine e impianti. Le possibilità spaziano dal semplice rilascio tramite autenticazione utente fino a una matrice di autorizzazione complessa e a codifiche specifiche per l’azienda. PITreader è quindi implementabile in modo flessibile come dispositivo stand-alone oppure in combinazione con un sistema di controllo Pilz. Le chiavi a transponder con tecnologia RFID sono disponibili in versioni a libera descrizione e anche con autorizzazioni memorizzate in modo fisso. Per la programmazione, rapida e semplice, di PITreader keys e delle impostazioni PITreader sono naturalmente disponibili tool software idonei.
PITreader S
PITreader S offre inoltre l’integrazione dello standard OPC UA. In questo modo si incrementa la sicurezza della comunicazione tra client e server. Da un altro punto di vista, PITreader S amplia le possibilità di collegamento a sistemi di altri produttori che si avvalgono già di OPC UA garantendo così una sicurezza ancora maggiore e usability per l’autorizzazione all’accesso. Per una messa in sicurezza ottimale dei ripari mobili con autenticazione, PITreader S è disponibile anche nell’unità pulsanti PITgatebox.
NOVITÀ: PITreader Keys – Nuovi colori per un utilizzo e una gestione più semplici
PITreader Keys – Nuovi colori per una gestione più immediata
Le PITreader Keys generiche sono ora disponibili in 6 nuovi colori. Le chiavi a transponder per l’unità di lettura possono essere distinte con immediatezza e semplificano in modo considerevole l’utilizzo a livello pratico. La possibilità di assegnare i singoli colori alle funzioni è completamente personalizzabile: le chiavi RFID possono infatti essere programmate liberamente. In questo modo, l’utente stabilisce i colori da attribuire ai diversi tipi, funzioni e zone delle macchine o addirittura alle modalità operative.
PITreader card unit - Più flessibilità grazie a un nuovo transponder RFID nel formato scheda e sticker
PITreader card unit - Maggiore flessibilità grazie a nuovi transponder RFID in formato scheda e sticker
Le PITreader (S) card unit possono essere impiegate in tutti i range di applicazione solitamente utilizzati per PITreader (S). La novità è il tipo di transponder. Con PITreader card e PITreader sticker sono ora disponibili transponder RFID in formato scheda e sticker. Per l’autenticazione si possono utilizzare anche le schede RFID già disponibili e PITreader keys, con una flessibilità ancora maggiore nella scelta dei transponder.
Una caratteristica intelligente delle schede PITreader è l’incavo trasparente, che fa sì che il LED di stato sul PITreader sia sempre visibile anche quando la scheda è posizionata di fronte al dispositivo. Per l’autorizzazione all’accesso e la selezione sicura della modalità operativa PITreader card unit può essere utilizzato in combinazione con i sistemi compatti PNOZmulti 2, il sistema di automazione PSS4000 o anche PITmode flex o PITmode flex visu.
Trova la soluzione più adatta a soddisfare le tue esigenze!
Autorizzazione all'accesso
Selezione della modalità operativa sicura e autorizzazione all'accesso
Selezione della modalità operativa e autorizzazione all’accesso con PITmode
PITmode fusion – il sistema modulare di selezione della modalità operativa
PITmode fusion è la versione modulare del sistema di selezione della modalità operativa e viene utilizzato quando si impiega il sistema di controllo di terze parti. Il sistema è composto dall’unità di lettura PITreader e da un’unità di valutazione separata (Safe Evaluation Unit – SEU) che analizza la modalità operativa prescelta e commuta in sicurezza a livello funzionale tra un massimo di 5 modalità operative. La selezione della modalità operativa può quindi avere luogo mediante i pulsanti esistenti o grazie all’elemento di comando PIToe 4 S. È inoltre possibile sfruttare completamente le autorizzazioni di accesso delle funzionalità di PITreader.
PITmode flex
PITmode flex è la soluzione per tutti coloro che utilizzano un modulo compatto PNOZmulti 2 o il sistema di automazione PSS 4000. Anche in questo caso, PITreader è l’unità di lettura utilizzata. Ovviamente con incluse le funzionalità complete per le autorizzazioni all’accesso. La valutazione sicura della modalità operativa viene eseguita grazie a un modulo software già integrato in PNOZmulti 2 e PSS 4000. Non è quindi richiesta un’unità di valutazione distinta. La scelta della modalità operativa può avere luogo tramite l’elemento di comando PIToe 4s o dei pulsanti a piacere.
PITmode flex visu
PITmode flex visu offre, di base, il medesimo set di funzioni di PITmode flex; si differenzia tuttavia nella modalità di scelta del modo operativo. Invece che con i pulsanti, la selezione avviene con comando touch su un pannello PMIvisu con PASvisu.
PITmode – Il dispositivo compatto “all-in-one”
Nel dispositivo “all-in-one” PITmode i pulsanti per la selezione della modalità operativa come pure la Safe Evaluation Unit sono integrati in un unico dispositivo. La visualizzazione della modalità operativa e dell'autorizzazione avviene in sicurezza grazie a un LED. La codifica individuale delle chiavi impedisce manipolazioni e manomissioni. Ottimale per l'impiego a livello internazionale è il selettore modalità operativa disponibile anche con pittogrammi per le macchine utensili.
Vantaggi del sistema di selezione della modalità operativa e del sistema di autorizzazione all'accesso PITmode
- Commutazione funzionale di sicurezza della modalità operativa grazie ad autocontrollo fino a PL "d"
- Regolamentazione di autorizzazioni all'accesso
- Elevato grado di protezione contro manipolazioni grazie a codifica aziendale specifica
- Web server integrato per la configurazione di PITreader e chiavi a transponder
- Lettura/scrittura e archiviazione dati su chiavi
- Inizializzazione di chiavi a transponder presenti in PITreader mediante codifica
- Blocco/lock di aree di dati in chiavi
- Gestione delle autorizzazioni basata su gruppo preimpostata
- Gestione degli utenti integrata
- Anello a LED multicolore per informazioni utente
Software per PITreader
PITreader Webserver
Il web server integrato consente di programmare la chiave a transponder PITreader key con semplicità, con i dati utente e le autorizzazioni e anche tutte le altre impostazioni importanti di PITreader direttamente nel dispositivo. In questo modo la messa in funzione di PITreader, la configurazione di interfacce ed eventualmente la connessione con il server OPC UA vengono svolte rapidamente e con immediatezza.
PIT Transponder Manager (PTM)
La gestione della chiave a transponder PITreader key, delle impostazioni utente, liste di blocco e dei dati utenti è semplice e veloce grazie all’interfaccia grafica all’interno di PIT Transponder Manager. Con i template preconfigurati, in poche fasi è possibile registrare le autorizzazioni utente personalizzate su una PITreader key. Si può quindi scegliere se creare gli utenti singolarmente oppure se integrarli mediante la funzione di importazione. Si beneficia inoltre della possibilità di memorizzare le informazioni nel database integrato. PIT Transponder Manager è già disponibile per il download.
User Authentication Service (UAS)
Lo User Authentication Service (UAS) consente di collegare i sistemi di gestione come PIT Transponder Manager con i sistemi di accesso PITreader fisici. Il servizio organizzativo gestisce tutte le autorizzazioni e le analizza tramite un database delle autorizzazioni centrale per tutti gli “utenti delle chiavi a transponder”. Il database viene alimentato con l’importazione da “PIT Transponder Manager” e richiede quindi un’impostazione minima. Le funzioni globali, come la lista di blocco, vengono distribuite da UAS a tutti i PITreader collegati in rete. Lo stato attuale e tutte le informazioni di diagnostica sono resi disponibili in modo trasparente all’UAS Administrator. Naturalmente, la comunicazione tra i PITreader e UAS ha luogo in modo sicuro tramite HTTPS.
Ulteriori informazioni:
Gamma di prodotti Pilz
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: techsupport@pilz.ch