Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
PITestop, pulsante di arresto di emergenza, IP65, diametro 68 mm(versione grande),
privo di stampa (senza logo), diametr ...
Su richiesta
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP6K9K, senza logo, perambiti sanitari,
diametro di montaggio: 22,3 mm.
Su richiesta
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, con collettoprotettivo, senza logo,
diametro di montaggio: 22,3 mm.
Su richiesta
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, pulsante con chiave,con simbolo di arresto di emergenza e con
logo, dia ...
Su richiesta
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, senza logo, pulsantecon chiave,
diametro di montaggio: 22,3 mm.
Su richiesta
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, luminoso, con collettoprotettivo, senza logo,
diametro di montaggio 22, ...
Su richiesta
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, senza logo, diametro dimontaggio: 22,3 mm.
Su richiesta
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, luminoso, con simbolodi arresto di emergenza,
collare protettivo e logo ...
Su richiesta
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, in grande, con simbolodi arresto di emergenza e con
logo, diametro di m ...
Su richiesta
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, con simbolo di arrestodi emergenza, collare protettivo e
logo, diametro ...
Su richiesta
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, con simbolo di arrestodi emergenza e con logo,
diametro di montaggio: 2 ...
Su richiesta
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, luminoso con simbolo diarresto di emergenza e con
logo, diametro di mon ...
Su richiesta
PITestop, pulsante di arresto di emergenza, IP65, diametro 55 mmluminoso,
privo di stampa (senza logo), diametro di mont ...
Su richiesta
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, luminoso, senza logo,
diametro di montaggio: 22,3 mm, con morsetti a mo ...
Su richiesta
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, luminoso, con simbolodi arresto di emergenza e con
logo e morsetti a mo ...
Su richiesta
PITestop, pulsante di fermo operativo IP65, anello luminoso LED incl.
modulo di collegamento, diametro di montaggio: 22, ...
Su richiesta
PITestop, pulsante di fermo operativo IP65, diametro di montaggio: 22,3mm.
Su richiesta
PITestop, pulsante di fermo operativo IP65, pulsante con chiave,diametro di montaggio:
22,3 mm.
Su richiesta
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, con collettoprotettivo, con
sbloccaggio a chiave, senza logo Pilz sull’ ...
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.