Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Pulsanti di arresto di emergenza PITestop

Sicurezza in ogni situazione di pericolo grazie all'arresto di emergenza

Sicurezza in ogni situazione di pericolo grazie all'arresto di emergenza

Secondo la Direttiva Macchine, macchine e impianti devono essere dotati di un dispositivo di arresto emergenza per poter evitare un pericolo o ridurne l'entità in caso di emergenza. Il pulsante di arresto di emergenza PITestop può essere impiegato per l'arresto dell'impianto in situazioni di pericolo. I pulsanti PITestop vengono utilizzati in tutto il mondo e soddisfano tutte le Norme e le prescrizioni internazionali rilevanti, ad es. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 ed EN ISO 13850.

Grazie alle diverse versioni è possibile ottenere la miglior soluzione di arresto di emergenza per ogni tipo di impianto: pulsanti illuminati, versioni con chiave o con capsula di protezione, con grado di protezione IP 67. I diversi pulsanti di arresto di emergenza sono disponibili per montaggio frontequadro o esterno.

Gli accessori richiesti per cavi, connettori e adattatori sono disponibili nella sezione Tecnica di connessione

Novità: PITestop active – Arresto di emergenza a misura di Smart Factory

Con PITestop active, Pilz propone una nuova gamma di pulsanti di arresto di emergenza che possono essere attivati elettricamente.

Le norme EN ISO 13850 e IEC 60204-1 sono state opportunamente rielaborate: mediante segnalazione luminosa, ora un arresto di emergenza può essere individuato come attivo e inattivo. Tale principio è stato fatto proprio dai pulsanti di arresto di emergenza PITestop active attivabili elettricamente : essi indicano, tramite segnale luminoso, se sono o non sono attivi.

PITestop active è dunque la soluzione ideale per impianti e parchi macchine modulari in cui è possibile attivare moduli di impianti a scelta. In questo modo un parco macchine può essere configurato in modo flessibile. Inoltre, le parti di macchina inattive, ad es. in una macchina concatenata, possono essere disattivate completamente in modo semplice, riducendo di conseguenza il consumo energetico.

 

Acquista ora PITestop active

PITestop active è un arresto di emergenza luminoso

PITestop active è un arresto di emergenza attivabile elettricamente

  • Funzionamento in modalità attiva e non attiva
  • Soluzione integrata della segnalazione dell'azionamento
  • Risparmio in termini di costi ed energetico grazie alla disattivazione di parti della macchina non in funzione
  • Utilizzo semplificato per l'utilizzatore grazie a parti della macchina e a unità operative e di comando opportunamente contrassegnate come attive
  • Nessuna necessità di protezione per pulsanti di arresto di emergenza non attivi
  • Accresciuta flessibilità grazie alla possibilità di modificare più rapidamente la modalità operativa di macchine concatenate

Sicurezza sempre e ovunque – I vantaggi in breve

  • Pulsanti Pilz a norma per l'arresto di emergenza
  • Diverse versioni di pulsanti di arresto di emergenza per il massimo livello di sicurezza in ogni situazione
  • Illuminati, con chiave, per ambienti con elevati requisiti igienici (IP 69K)
  • Montaggio semplice e flessibile grazie alla versione per frontequadro ed esterno
  • Grazie alla presenza del simbolo di arresto di emergenza non è più necessaria nessun'altra etichetta che riporti i requisiti d'uso
  • Funzione di controllo integrata grazie ad una rapida tecnica di collegamento (push in technology)
Arresto di emergenza: I vantaggi in breve

Caratteristiche dei pulsanti di arresto di emergenza

Caratteristiche dei pulsanti di arresto di emergenza
  • Sblocco girando a destra o a sinistra
  • Stato della commutazione chiaramente visibile grazie all’indicazione dell'anello colorato alla base dell’attuatore
  • Disponibili con o senza logo Pilz e simbolo di arresto di emergenza


PITestop active

  • Illuminato se attivo
  • Alloggiamento di montaggio con collegamento M12 disponibile come optional

PITestop come soluzione completa

Utilizzate il pulsante di arresto di emergenza PITestop con tutti i dispositivi di controllo Pilz. Collegate i pulsanti di arresto di emergenza in serie per ridurre sensibilmente il costo del cablaggio! Nella configurazione massima è possibile collegare in serie fino a 50 pulsanti di arresto di emergenza.

PITestop come soluzione completa

Pulsanti di arresto di emergenza per tutti i settori applicativi

Nostra gamma di prodotti: Pulsanti di arresto di emergenza PITestop

Set pulsanti di arresto di emergenza PITestop

Set premontati in diverse versioni (per il montaggio frontequadro e quello esterno) facilitano la scelta del dispositivo più adatto.

Blocchi di contatti PITestop/stop

E' possibile utilizzare singoli blocchi di contatti per l'adeguamento o il completamento dei diversi pulsanti di arresto di emergenza.

Pulsanti PITestop/stop

E' possibile scegliere il pulsante di arresto di emergenza più adatto a seconda delle singole esigenze: pulsanti illuminati, versioni con chiave o capsula di protezione, grado di protezione IP 67.

PITestop

Qui sono indicati gli accessori per PITestop/stop.

Pulsanti di arresto di emergenza PITestop active

Qui potrete trovare il pulsante di arresto di emergenza PITestop active attivabile e adatto a impianti modulari e parchi macchine.