Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

PSS67 PLC: Primo sistema sicuro con grado di protezione IP67

Automazione sicura senza quadro elettrico

PSS67 PLC è un sistema di controllo PLC con grado di protezione IP67, robusto e compatto, per applicazioni con automazione senza quadro elettrico. L'elettronica dei moduli è completamente incapsulata: in questo modo è a tenuta stagna contro polvere e acqua. La programmazione del sistema di controllo PSS67 PLC come pure dei sistemi PLC PSSuniversal del sistema di automazione PSS 4000 ha luogo con il software di engineering PAS4000. Il software di visualizzazione PASAvisu consente un controllo costante e continuo del progetto. All'interno del sistema di automazione PSS 4000 è possibile implementare il sistema di controllo PSS67 invece del sistema PSSuniversal PLC nel caso si intenda rinunciare al quadro elettrico.

I vantaggi in breve:

  • Montaggio semplice direttamente sulla macchina
  • Risparmio in termini di costi grazie allo spazio ridotto richiesto e al cablaggio minimo
  • Estrema robustezza grazie all'elettronica dei moduli totalmente incapsulata con grado di protezione IP67
  • Programmazione semplice con PAS4000 secondo IEC 61131-3
  • Possibilità di memorizzare la configurazione completa del dispositivo su una scheda micro SD protetta e integrata
  • Compatibile con tutti gli attuali componenti del sistema di automazione PSS 4000
Sistema di controllo PLC PSS67 PLC

Caratteristiche tecniche:

Sistema di controllo PLC PSS67 PLC
  • Collegamento SafetyNET p
  • 16 ingressi digitali sicuri
  • Grado di protezione: IP67
  • Configurabile e programmabile con il software PAS4000 e i linguaggi di programmazione secondo IEC 61131-3
  • Completamente integrabile nel sistema di automazione PSS 4000
  • Per applicazioni fino a PL “e”

Il primo modulo compatto sicuro IP67 secondo tecnologia consolidata Pilz

Il sistema di controllo PLC PSS67 PLC si integra facilmente nel sistema di automazione PSS 4000. Il sistema viene implementato per funzioni di sicurezza e automazione. In quanto parte del sistema di automazione, PSS67 PLC si uniforma al medesimo principio della memoria rimovibile: l'intera configurazione del dispositivo può essere memorizzata su una scheda micro SD protetta integrata. Ciò semplifica la sostituzione del dispositivo in quanto l'utente deve semplicemente estrarre la scheda micro SD. Non è necessaria una nuova configurazione.

Nostra gamma di prodotti: Sistemi di controllo PSS67 con grado di protezione IP67

PSS67 – Sistemi di controllo con grado di protezione IP67

I sistemi di controllo compatti con grado di protezione IP67 si montano esternamente al quadro elettrico. Si integrano in modo ottimale nel sistema di automazione PSS 4000.

Download

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com