Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Moduli I/O PSS67 per il sistema di automazione PSS 4000

Moduli I/O PSS67

I moduli compatti con grado di protezione IP67-sono immediatamente disponibili come pure PSS67 IO1 16FDI con SafetyNET p. Grazie all'elettronica totalmente incapsulata, i moduli con grado di protezione IP67 si rivelano particolarmente resistenti alla polvere e agli spruzzi d'acqua garantendo inoltre una completa funzionalità in presenza di temperature di esercizio e di conservazione comprese tra i -40°C e i 70°C. È possibile montarli direttamente sulla macchina e richiedono uno spazio davvero minimo, tanto che il cablaggio risulta considerevolmente ridotto rispetto ai sistemi basati su quadro elettrico. Sono quindi la soluzione ottimale per un'installazione esterna al quadro elettrico in ambienti industriali con condizioni ambientali difficili.

Gli accessori richiesti per cavi, connettori e adattatori sono disponibili nella sezione Tecnica di connessione

I vantaggi in breve

  • Compatibili con tutti i componenti attuali del sistema di automazione PSS 4000 e configurabili mediante il software di progettazione PAS4000
  • Resistenti a polvere e spruzzi d'acqua
  • Spazio richiesto ridotto grazie al montaggio esterno al quadro elettrico, direttamente sulla macchina
  • Risparmio in termini di costi grazie al cablaggio ridotto
  • Maggior flessibilità grazie a nuove possibilità di modularizzazione degli impianti
Moduli I/O PSS67 nel test pratico

Caratteristiche tecniche

Modulo compatto PSS67 Close-up
  • Connessione SafetyNet p
  • Scheda micro SD
  • 16 ingressi digitali sicuri
  • Grado di protezione: IP67
  • Configurabili con il software PAS4000
  • Totalmente integrabili nel sistema di automazione PSS 4000
  • Possibilità di implementazione per applicazioni fino a PL e
  • Dimensioni: 61,5 mm x 260 mm x 45 mm

Integrazione semplice nell'architettura del sistema di automazione!

I nuovi moduli PSS67-sono totalmente integrabili nel sistema di automazione PSS 4000 e possono essere impiegati per funzioni di sicurezza. In quanto parte del sistema di automazione, PSS67 IO1 16FDI si uniforma al medesimo principio della memoria rimovibile: l'intera configurazione del dispositivo può essere memorizzata su una scheda micro SD protetta integrata. Ciò semplifica la sostituzione del dispositivo in quanto l'utente deve semplicemente estrarre la scheda micro SD. senza dover eseguire una nuova configurazione.

I moduli PSS67 sono integrabili nel sistema di automazione PSS 4000

La gamma di prodotti Pilz: Moduli I/O PSS67

PSS67 – Moduli

I moduli con grado di protezione IP67 (resistenti ad acqua e polvere) possono essere impiegati al di fuori del quadro elettrico. Con la connessione a SafetyNET p possono essere integrati in modo ottimale nel sistema di automazione PSS 4000.