I moduli di interfaccia PDP20 F 4 mag rappresentano la soluzione Pilz per applicazioni decentralizzate con grado di protezione IP20. I moduli di interfaccia vengono integrati in installazioni con spazi ridotti accanto ai sensori da collegare. In questo modo è possibile garantire brevi percorsi dei cavi dei sensori e un collegamento sicuro al quadro elettrico.
PDP20 – Moduli di interfaccia
Moduli di interfaccia per il collegamento in serie fino a PL "e"
Semplicità di collegamento in serie – I vantaggi del modulo di interfaccia PDP20
- soluzione conforme alle Norme per il collegamento in serie fino a PL "e"
- collegamento in serie di sensori con contatti
- possibilità di collegamento a tutti i dispositivi di controllo bicanali
- elevato livello di decentralizzazione grazie al collegamento in cascata dei moduli
- informazioni di diagnostica relative allo stato di ogni singolo sensore
- semplicità di installazione grazie al montaggio su guida DIN
- soluzione compatta e conveniente per ogni tipo di collegamento in serie
Più sicurezza grazie a percorsi di segnale più brevi – Caratteristiche di PDP20
- PL "e" secondo EN ISO 13849-1
- SIL CL 3 secondo EN/IEC 62061
- 8 ingressi digitali per il collegamento di 4 sensori
- un unico cavo per comunicazione e alimentazione, "plug and play" grazie al connettore M12
- semplicità di diagnostica grazie al collegamento punto-punto
Soluzione conforme alle Norme per applicazioni decentralizzate
Il modulo di interfaccia PDP20 F 4 mag può essere collegato a tutti i dispositivi di controllo bicanali. I moduli di interfaccia possono inoltre essere collegati in cascata. In linea di massima l'utilizzo di PDP20 non pone alcun limite in quanto a comparti o settori applicativi. Il modulo è adatta ad applicazioni che richiedono un collegamento in serie fino a PL "d" o "e". Il dispositivo viene spesso utilizzato, ad esempio, per le applicazioni con ripari mobili in macchine per imballaggio.
Il modulo di interfaccia è la soluzione ideale per il collegamento in serie di sensori con contatti, come PSENmag, fino a PL "e". Questa soluzione è conforme alla Norma EN ISO 13849-1. Il modulo di interfaccia può essere collegato a dispositivi di controllo bicanali (ad es. PNOZsigma, PNOZmulti, PSS). E' possibile collegare fino a 4 sensori per ciascun modulo PDP20
e realizzare il collegamento in cascata di più moduli PDP20. Ogni modulo collegato in cascata dispone inoltre di tre ulteriori interfacce per sensori.
Nostra gamma di prodotti: Moduli PDP20
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: techsupport@pilz.ch