Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

PSSuniversal 2 – Moduli di comunicazione per i sistemi I/O

La soluzione ottimale per ogni applicazione

Moduli di comunicazione del sistema I/O PSSuniversal 2

I moduli di comunicazione del sistema I/O PSSuniversal 2 fungono da modulo principale per il collegamento all’architettura del sistema esistente. In combinazione con i moduli I/O per PSSuniversal 2 l’utente ha a disposizione una soluzione personalizzata per l’espansione della propria periferia. I moduli fieldbus basati su Ethernet sono collegati al sistema di controllo superiore mediante i principali protocolli fieldbus industriali. Oltre al protocollo fieldbus viene supportato anche il relativo protocollo failsafe.

I vantaggi in breve

  • Utilizzo ottimizzato per la messa in funzione e la manutenzione
  • Diagnostica precisa
  • Elevata rapidità nell’individuazione ed eliminazione di errori e guasti
  • Apertura

Messa in servizio semplice - panoramica delle caratteristiche

Caratteristiche dei moduli di comunicazione PSSuniversal2
  • Possibilità di adattamento a PROFINET, Ethernet IP, ecc. mediante sostituzione del modulo principale
  • Moduli I/O sicuri che possono essere utilizzati in modo universale per i più diversi protocolli di sicurezza
  • Sviluppato per applicazioni fino a SIL 3 e secondo IEC 61508 e PL “e” secondo EN 13849 e altre norme internazionali
  • Massima semplicità di configurazione tramite il software PASconfig

La soluzione ideale per ogni settore applicativo

Nostra gamma di prodotti: PSSuniversal 2 - Moduli di comunicazione

PSSuniversal 2 – Moduli di comunicazione sicuri

I moduli di comunicazione svolgono la funzione di modulo principale per la realizzazione delle applicazioni.