Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
PSS u2, modulo elettronico, standard, 4 uscite, 2 intervalli di
tensione, -12 - 12 V, -10 - 10 V, con riconoscimento del ...
Su richiesta
PSS u2, modulo elettronico, standard, 4 uscite, semiconduttore, 2 A, 1
polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di s ...
Su richiesta
PSS u2, modulo elettronico, standard, comunicazione, 4 IO-Link Master, 3
Modi, IO-Link-Modus, revisione v1.1, lunghezza ...
Su richiesta
PSS u2, modulo elettronico, standard, 4 uscite, contatti a relè, NO, per
la commutazione di carichi ohmici-induttivi, ma ...
Su richiesta
PSS u2, modulo elettronico, standard, 4 ingressi, corrente -0,1 - 25,6
mA, 2 poli, ingresso differenziale,risoluzione 15 ...
Su richiesta
PSS u2, modulo elettronico, standard, 4 ingressi, tensione, 3 intervalli
di misurazione: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, - ...
Su richiesta
PSS u2, modulo elettronico, standard, 4 uscite, contatti a relè,
contatto in scambio, per la commutazione dibassissime t ...
Su richiesta
PSS u2, modulo elettronico, standard, 4 uscite, semiconduttore, 0,5 A, 1
polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di ...
Su richiesta
PSS u2, modulo elettronico, standard, 16 uscite, semiconduttore, 0,5 A,
1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova d ...
Su richiesta
PSS u2, modulo elettronico, standard, 8 ingressi, funzione NPN di tipo 3
secondo IEC 61131-2, ritardo degliimpulsi, 0 V ...
Su richiesta
PSS u2, modulo elettronico, standard, 6 ingressi, tipo 3 secondo IEC
61131-2, 120 V AC, disponibile codifica diprotezion ...
Su richiesta
PSS u2, modulo elettronico, standard, 8 uscite, semiconduttore, 0,5 A, 1
polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di ...
Su richiesta
PSS u2, modulo elettronico, standard, 16 ingressi, prolungamento degli
impulsi, 24 V DC con modulo aggiuntivo di distrib ...
Su richiesta
PSS u2, modulo elettronico, standard, 4 ingressi, prolungamento degli
impulsi, uscite 24 V DC 0,25 A, a prova dicortocir ...
Su richiesta
PSS u2, modulo elettronico, standard, 8 ingressi, prolungamento degli
impulsi, uscite 24 V DC 0,25 A, a prova dicortocir ...
Su richiesta
PSS u2, modulo elettronico, standard, 8 ingressi, prolungamento degli
impulsi, 24 V DC con modulo aggiuntivo di distribu ...
Su richiesta
PSS u2, modulo elettronico, standard, 4 ingressi, prolungamento degli
impulsi, uscite con 24 V DC, a 1 fila ,necessaria ...
Su richiesta
PSS u2, modulo di elettronica, standard, 4 ingressi, termoresistenza
(RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt10 ...
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.