text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
9 Prodotti trovati
PSS u2 EF 8DO 0.5A
328131
PSS u2, modulo elettronico, failsafe, 8 uscite, semiconduttore, 0,5 A, a 1 polo, ritardo di disattivazione, PNP, a prov ...

Su richiesta
PSS u2 EF 8DI
328101
PSS u2, modulo elettronico, failsafe, 8 ingressi, prolungamento degli impulsi, controllo di discrepanza, uscitetrigger d ...

Su richiesta
PSS u2 EF 2DO TP 2A
328140
PSS u2, modulo elettronico, failsafe, 2 uscite, semiconduttore, 2 A, a 2 poli, ritardo di disattivazione, riconoscimento ...

Su richiesta
PSS u2 EF 2DO R 8A
328150
PSS u2, modulo elettronico, failsafe, 2 uscite, contatti a relè, NO, per la commutazione di carichiohmici-induttivi, max ...

Su richiesta
PSS u2 EF 4DO 2A
328133
PSS u2, modulo elettronico, failsafe, 4 uscite, semiconduttore, 2 A, a 1 polo, ritardo di disattivazione, PNP, a prova d ...

Su richiesta
PSS u2 EF 2DO R 8A -R
327150
PSS u2, modulo elettronico, failsafe, 2 uscite, contatti a relè, NO, per la commutazione di carichi resistivi- induttivi ...

Su richiesta
PSS u2 EF 2AI I
328200
PSS u2, modulo elettronico, failsafe, 2 ingressi analogici per lamisurazione della corrente, 0 .. 25,6 mA , bipolare, ri ...

Su richiesta
PSS u2 EF 8DI -R
327101
PSS u2, modulo elettronico, failsafe, 8 ingressi, prolungamento degliimpulsi, controllo di discrepanza, uscite trigger d ...

Su richiesta
PSS u2 EF 4DO 2A -R
327133
PSS u2, modulo elettronico, failsafe, 4 uscite, semiconduttore, 2A a un polo, ritardo di disattivazione, PNP, a prova di ...

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso