• 3
76 Prodotti trovati
PSSu A Con 4 C
313118
PSSu, connettore per moduli compatti, 1 fila/4 poli, collegamento amolla, serie SPRINGCON.

Su richiesta
PSSu A Con Set1 C
313114
PSSu, set connettori per moduli compatti, set composto da 2 connettori,1 fila/5 poli e 1 fila/10 poli, collegamento a mo ...

Su richiesta
SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
313102
Scheda di memoria SD, 1 GB per moduli principali PSSU, inclusoportascheda per il bloccaggio.

Su richiesta
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
313103
Scheda di memoria SD, 4 GB per moduli principali PSSU, inclusoportascheda per il bloccaggio.

Su richiesta
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici e principali CON LINEA DI S ...

Su richiesta
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
312957
PSSu, indicatori per potenziali nel modulo base, bianco, contenuto dellaconfezione 10x6 pz., imballato in sacchetto in p ...

Su richiesta
PSSu XR F -T
314093
PSSu, stazione remota, failsafe e standard, modulo di espansione per prolungamento bus interno via cavo per dati FS e ST ...

Su richiesta
PSSu A RJ45-CAB 1.5M
314094
PSSu, cavo di collegamento del bus interno tra la stazione base e lastazione remota , A RJ45-CAB, 1,5 m.

Su richiesta
PSSu XB F -T
314092
PSSu, stazione base, failsafe e standard, modulo di espansione per prolungamento bus interno via cavo per dati FS e ST e ...

Su richiesta
PSSu A CE "C" light-grey (10 pcs.)
313901
PSSu, elementi di codifica per modulo base e I/O passivo, grigio chiaro, codifica C, contenuto della confezione 10 pz., ...

Su richiesta
PSSu A CE "D" light-grey (10 pcs.)
313902
PSSu, elementi di codifica per modulo base e I/O passivo, grigio chiaro, codifica D, contenuto della confezione 10 pz., ...

Su richiesta
PSSu A CE "B" light-grey (10 pcs.)
313900
PSSu, elementi di codifica per modulo base e I/O passivo, grigio chiaro, codifica B, contenuto della confezione 10 pz., ...

Su richiesta
PSSu A CE "H" yellow (10 pcs.)
312910
PSSu, elementi di codifica per modulo base e I/O FS, giallo, codifica H, contenuto della confezione 10 pz., imballato in ...

Su richiesta
PSSu A CE "M" yellow (10 pcs.)
312915
PSSu, elementi di codifica per modulo base e I/O FS, giallo, codifica M, contenuto della confezione 10 pz., imballato in ...

Su richiesta
PSSu A CE "I" yellow (10 pcs.)
312911
PSSu, elementi di codifica per modulo base e I/O FS, giallo, codifica I, contenuto della confezione 10 pz., imballato in ...

Su richiesta
PSSu A CE "R" yellow (10 pcs.)
312920
PSSu, elementi di codifica per modulo base e I/O FS, giallo, codifica R, contenuto della confezione 10 pz., imballato in ...

Su richiesta
PSSu A CE "A" light-grey (10 pcs.)
312921
PSSu, elementi di codifica per modulo base e I/O passivo, grigio chiaro, codifica A,contenuto della confezione 10 pz., i ...

Su richiesta
PSSu A CE "J" yellow (10 pcs.)
312912
PSSu, elementi di codifica per modulo base e I/O FS, giallo, codifica J, contenuto della confezione 10 pz., imballato in ...

Su richiesta
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, terminale per guida DIN, versione in plastica, nero, contenutoconfezione 10 pz., confezionati in cartone neutro co ...

Su richiesta
PSSu A EC
312902
PSSu, piastra terminale con resistenza terminale integrata.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso