Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PSSu H m F DPsafe SN SD

312066
PSSu H m F DPsafe SN SD
Head module, PROFIBUS-DP, PROFISafe (12 MBit/s), SafetyNET p RTFN, SD card. PL e, SIL CL 3.

Su richiesta
Su richiesta
Disponibilità
Quantità
Disponibile A
Certificazioni: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
N. interfacce PROFIBUS-DP: 1
Applicazione secondo: IEC 61508, ISO 13849-1
Campo applicativo: Standard/failsafe
N. consentito moduli di espansione: 64
Tensione di alimentazione (V): 24,0
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Grado di protez. custodia: IP20
Larghezza: 130.0 mm
Altezza: 125.6 mm
Profondità: 83.7 mm
Peso lordo: 415 g
Peso netto: 405 g
Temperatura ambiente: 0 - 60 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso