Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Dispositivi base per il controllo di più di 3 funzioni di sicurezza. Sono disponibili diverse versioni: PNOZ mmop  stand-alone; PNOZ mm0p -T stand-alone, per range di temperatura ampi. PNOZ mm0.1p modulare ed espandibile, PNOZ mm0.2p modulare ed espandibile con interfaccia Multi-Link integrata per il collegamento di più dispositivi base. I dispositivi base espandibili possono essere integrati verso sinistra con max. 4 moduli di collegamento e comunicazione e verso destra con max. un modulo di espansione a relè PNOZsigma.

Filtro
Prodotti
Numero prodotto
Descrizione
Opzioni
Prezzo
Quantità/Disponibilità

PNOZ mm0p 24VDC

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit not expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs 4 safe semiconductor outputs.

Accessori Confronta Download

PNOZ mm0p-T

Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module not expandable, for extended environmental conditions, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.

Accessori Confronta Download

PNOZ mm0.1p

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs.

Accessori Confronta Download

PNOZ mm0.2p

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit, expandable, safe connection, 20 safe digital inputs; up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.

Accessori Confronta Download

Download

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com