I micro sistemi di controllo configurabili PNOZmulti Mini rappresentano lo strumento ideale per il controllo di più di tre funzioni di sicurezza. A seconda delle dimensioni delle macchine è possibile scegliere tra sistemi di sicurezza stand-alone o modulari ed espandibili.
I dispositivi base sono espandibili a sinistra con max. 4 moduli di collegamento, 1 modulo di comunicazione e 1 modulo fieldbus. A destra è possibile installare max. 1 modulo di espansione a relè PNOZsigma. Tutti i dispositivi base dei micro sistemi di controllo configurabili PNOZmulti Mini raggiungono il PL "e" (EN ISO 13849-1) e SIL CL 3 (IEC 62061).
Micro sistemi di controllo configurabili PNOZmulti Mini – dispositivi base
Dispositivi base per ogni applicazione di sicurezza
I vantaggi
- semplicità di progettazione grazie a PNOZmulti Configurator
- rapidità di time-to-market tramite ingressi e uscite configurabili
- più spazio nell'armadio elettrico grazie alle dimensioni compatte
- cablaggio ridotto grazie ai morsetti estraibili
- semplicità di diagnostica grazie al display integrato
Le caratteristiche mirate
- semplicità di progettazione grazie a PNOZmulti Configurator tramite interfaccia USB standard
- semplicità di richiamo dei valori mediante selettore rotativo con funzione di pulsante (push and turn)
- sicurezza contro la manipolazione grazie a elementi di regolazione con coperchio bloccabile e protezione con password
- ingressi/uscite configurabili
- rapidità di installazione grazie a innovativi morsetti a molla con azionamento singolo degli elementi (a scelta con morsetti a vite)
- rapidità di montaggio grazie a molle di arresto – senza la necessità di utensili
- semplicità di controllo grazie a più di 6 LED – nessun dispositivo di misura esterno necessario
- facilità di diagnostica grazie al display integrato per la visualizzazione di informazioni e diagnostica
La soluzione giusta per ogni caso applicativo
Il compatto PNOZ mm0p – dispositivo base stand-alone
Le dimensioni compatte del dispositivo base, solo 45 mm, offrono 20 ingressi sicuri e liberamente configurabili. Di questi, fino a 8 ingressi possono essere configurati come uscite ausiliarie. Sono inoltre disponibili 4 uscite di sicurezza a semiconduttore (PL e/SIL CL 3) e 5 uscite di trigger di test. Il display integrato offre le seguenti opzioni: semplicità di diagnostica e visualizzazione di testi personalizzati. Rapidi tempi di messa in servizio e un cablaggio semplice permettono di risparmiare in termini di costi. Le dimensioni compatte garantiscono più spazio disponibile nel quadro elettrico.
Il robusto PNOZ mm0p -T – dispositivo base stand-alone per intervalli di temperatura estesi
Il modulo PNOZ mm0p -T viene utilizzato per intervalli di temperatura da -25° C fino a 60° C. Il dispositivo è anche indicato in applicazioni che richiedono elevata resistenza a condensa e a determinati gas nocivi. Il dispositivo base non è dotato di display.
Il "socievole" PNOZ mm0.1p – dispositivo base modulare ed espandibile
Il dispositivo base PNOZ mm0.1p è adatto ad esigenze sempre crescenti. Il modulo ha le stesse caratteristiche tecniche di PNOZ mm0p, con una differenza: è modulare ed espandibile. Scegliendo i moduli più adatti e grazie alla semplicità di configurazione è possibile espandere un'applicazione in modo rapido ed efficace. Il dispositivo base a sinistra è espandibile con max. 4 moduli di collegamento sicuri, 1 modulo di comunicazione e 1 modulo fieldbus. A destra è possibile collegare le espansioni dei contatti della famiglia PNOZsigma per l'aumento del numero di contatti a relè.
Il "comunicativo" PNOZ mm0.2p – dispositivo base con Multi-Link integrato
Il dispositivo base PNOZ mm0.2p, oltre a tutte le funzionalità del modulo PNOZ mm0.1p, dispone anche di un'interfaccia Multi-Link integrata. Eliminando un modulo è possibile risparmiare sui costi! Il collegamento e lo scambio di dati tra più dispositivi base PNOZmulti Mini e tra PNOZmulti Mini, PNOZmulti e PNOZmulti 2 avviene così in modo semplice e rapido.
Nostra gamma di prodotti: PNOZmulti Mini - Dispositivi base
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: techsupport@pilz.ch