text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
  • 3
45 Prodotti trovati
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
Linea di collegamento, USB 2.0 tipo A su USB 2.0 tipo Mini-B, sezione conduttore: 0,09 mm², schermato, lunghezza cavo: 3 ...

Su richiesta
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
Morsetto a molla estraibile X1 per sistemi di sicurezza compatticonfigurabili PNOZmulti 2, codifica tipo 2.

Su richiesta
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
Morsetto a vite estraibile X1 per sistemi di sicurezza compatticonfigurabili PNOZmulti 2, codifica tipo 2.

Su richiesta
Set 5 Spring Terminals
751017
Set morsetti a vite estraibili per PNOZ m EF, SafetyNET, modulo di comunicazione, dispositivi di controllo compatti PNOZ ...

Su richiesta
MM A MINI-IO CAB06 5m
772243
Motion monitoring adattatore ELAU 9/9, 5 m.

Su richiesta
MM A MINI-IO CAB01B 1.5m
772217
Motion monitoring adattatore SI/HA 25/25, 1,5 m.

Su richiesta
MM A MINI-IO CAB01A 1.5m
772216
Motion monitoring adattatore SI/HA 25/25, 1,5 m.

Su richiesta
MM A MINI-IO CAB19 2.5m
772221
Motion monitoring adattatore ELAU PACDRIVE3 0,2/2,5 m.

Su richiesta
MM A MINI-IO CAB19 1.5m
772220
Motion monitoring adattatore ELAU PACDRIVE3 0,2/1,5 m.

Su richiesta
MM A MINI-IO CAB15 2.5m
772244
Motion monitoring adattatore TENDO 15/15, 2,5 m.

Su richiesta
MM A MINI-IO CAB08 2.5m
772235
Motion monitoring adattatore LENZE 9/9, 2,5 m.

Su richiesta
MM A MINI-IO CAB01B 2.5m
772212
Motion monitoring adattatore SI/HA 25/25, 2,5 m.

Su richiesta
MM A MINI-IO CAB06 1.5m
772234
Motion monitoring adattatore ELAU 9/9, 1,5 m.

Su richiesta
MM A MINI-IO CAB20 2.5m
772247
Motion monitoring adattatore Parker 15/15, 2,5 m.

Su richiesta
MM A MINI-IO CAB03B 2.5m
772214
Motion monitoring adattatore SI/HA 15/15, 2,5 m.

Su richiesta
MM A MINI-IO CAB03A 2.5m
772213
Motion monitoring adattatore SI/HA 15/15, 2,5 m.

Su richiesta
MM A MINI-IO CAB14 2.5m
772246
Motion monitoring adattatore TENDO 15/15, 2,5 m.

Su richiesta
MM A MINI-IO CAB08 1.5m
772236
Motion monitoring adattatore LENZE 9/9, 1,5 m.

Su richiesta
MM A MINI-IO CAB01B 5.0m
772210
Motion monitoring adattatore SI/HA 25/25, 5 m.

Su richiesta
MM A MINI-IO CAB05 1.5m
772231
Motion monitoring adattatore BOS/REX 15/15, 1,5 m.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso