Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Sistemi di controllo configurabili PNOZmulti 2 - dispositivi base - caratteristiche tecniche

Tutti i dispositivi base di PNOZmulti 2 sono modulari, espandibili e soddisfano i requisiti del livello PL "e" (EN ISO 13849-1) e SIL CL 3 (IEC 62061). I dispositivi base PNOZ m B0 e PNOZ m B1 sono espandibili a sinistra con max. 4 moduli di espansione e max. 1 modulo di comunicazione e max. 1 modulo fieldbus. PNOZ m B0 è espandibile a destra con max. 6 moduli di espansione, PNOZ m B1 con max. 13. PNOZ m B1 non dispone di ingressi o uscite, solo di 4 uscite di trigger di test.

Filtro
Prodotti
Numero prodotto
Descrizione
Opzioni
Prezzo
Quantità/Disponibilità

PNOZ m B0

Configurable control system PNOZmulti 2 base module expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs 4 safe semiconductor outputs.

Accessori Prodotti attinenti... Alternative Confronta Download

PNOZ m B1

Configurable control system PNOZmulti 2 base module expandable, communication interface, 2 Ethernet interfaces, USB memory.

Accessori Prodotti attinenti... Alternative Confronta Download

Download

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com