Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Sistemi di sicurezza PNOZmulti – moduli di comunicazione e moduli fieldbus

Per il collegamento ai sistemi fieldbus Profinet & Co.

Sistemi di sicurezza PNOZmulti – moduli di comunicazione e moduli fieldbus

I sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti possono essere collegati a tutti i principali sistemi fieldbus ed Ethernet: ad es. PROFINET, PROFIBUS-DP,  ModbusTCP, EtherCAT, EtherNet IP, POWERLINK, CANopen, CC-Link, DeviceNet, Interbus, Sercos III. La configurazione avviene in maniera molto semplice nel software PNOZmulti Configurator.

Un modulo fieldbus può essere utilizzato per impostare ingressi e uscite virtuali per funzioni di automazione. E' inoltre possibile leggere dati di diagnostica. Per collegare PNOZmulti a un altro sistema fieldbus non è necessario modificare la configurazione. Per l'utilizzatore questo significa poter utilizzare PNOZmulti indipendentemente dal settore, dal paese o dal tipo di macchina!

I vantaggi

  • tempi di fermo macchina ridotti ed elevata disponibilità dell'impianto
  • informazioni di diagnostica e di controllo efficaci
  • semplicità nel cambio del sistema fieldbus – senza modifica della configurazione
  • la soluzione di diagnostica PVIS può essere selezionata con un solo click nel software PNOZmulti Configurator
  • possibilità di integrare testi personalizzati
I vantaggi

Diagnostica con PNOZmulti – le caratteristiche in breve

Diagnostica con PNOZmulti – le caratteristiche in breve
  1. segnalazione e controllo bidirezionali: PNOZmulti può essere collegato a tutti i principali sistemi fieldbus
  2. soluzione di diagnostica con i terminali operatore PMI
  3. interfaccia Ethernet TCP/IP e Modbus TCP
  4. messaggi di stato su PLC tramite modulo di comunicazione PNOZ mc1p
  • configurabile con il software PNOZmulti Configurator
  • max. 1 modulo fieldbus collegabile al dispositivo base
  • coated version: intervalli di temperatura estesi, condensa consentita, resistenza ai gas nocivi

 

Nostra gamma di prodotti: PNOZmulti – moduli di comunicazione e moduli fieldbus

PNOZmulti – moduli fieldbus e di comunicazione

Pilz offre moduli fieldbus per il collegamento dei principali sistemi fieldbus ed Ethernet, ad esempio Profinet. Sono inoltre disponibili moduli di comunicazione con interfaccia seriale.

Download

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com