Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti – dispositivi base

Dispositivi base per tutte le Vostre esigenze

Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti – dispositivi base

I sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti rappresentano lo strumento ideale, in particolar modo, per la realizzazione di più di quattro funzioni di sicurezza. Tutti i dispositivi base sono dotati di 20 ingressi, 4 uscite di sicurezza a semiconduttore e 2 uscite a relè. Sono disponibili diversi tipi di dispositivi base:

  • stand-alone
  • per il controllo delle funzioni di sicurezza e di automazione
  • per intervalli di temperatura estesi
  • specifico per applicazioni nelle presse
  • per il controllo di bruciatori

I sistemi di sicurezza sono flessibili e utilizzabili nella maggior parte delle applicazioni. Tutti i dispositivi base dei sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti a seconda delle applicazioni raggiungono il PL "e" (EN ISO 13849-1) e SIL CL 3 (IEC 62061).

I vantaggi

  • il dispositivo base adatto per ogni caso applicativo
  • ideale per gli utilizzatori in serie – creazione della configurazione una sola volta, utilizzabile ogni volta che lo si desidera
  • rapidità nell'esecuzione delle modifiche, poiché la configurazione si adatta facilmente tramite software
  • tempi di fermo macchina ridotti grazie alla semplicità di diagnostica
  • espandibilità e convenienza – possibilità di scegliere i moduli più adatti
I vantaggi

Dispositivi base - caratteristiche

Dispositivi base - caratteristiche
  • configurabile con PNOZmulti Configurator via RS-232 o interfaccia Ethernet
  • supporto di memoria rimovibile (chipcard) per il salvataggio della configurazione
  • interfaccia diagnostica
  • ingressi: 20 ingressi liberamente configurabili, 4 uscite di trigger, 1 uscita ausiliaria
  • 4 uscite di sicurezza a semiconduttore
  • uscite a relè con 2 contatti di sicurezza
  • PNOZ m0p: possibilità di collegamento di moduli fieldbus e di collegamento, nessun ulteriore modulo di espansione collegabile
  • PNOZ m1p, PNOZ m 2p, PNOZ m3p: max. 8 moduli di espansione collegabili
  • PNOZ m1p, PNOZ m1p ETH coated version: versione robusta per ambienti industriali gravosi
  • PNOZ m2p: specifico per applicazioni nelle presse
  • PNOZ m3p: specifico per la tecnica di combustione

La base per ogni applicazione: molte funzioni, una soluzione!

Dispositivo base PNOZ m0p – la soluzione compatta

Il dispositivo base PNOZ m0p permette di ridurre i costi grazie alla semplicità di diagnostica, ad es. tramite moduli fieldbus per il collegamento a tutti i principali sistemi fieldbus. Questo dispositivo è particolarmente adatto all'impiego in macchine di piccole dimensioni. PNOZ m0p può essere collegato in maniera molto semplice tramite moduli di collegamento con altri dipsositivi base oppure con la periferia decentralizzata. Il dispositivo base PNOZ m0p è disponibile con interfaccia seriale o Ethernet.

Dispositivo base PNOZ m0p – la soluzione compatta

Dispositivo base PNOZ m1p – un talento per eccellenza

PNOZmulti viene utilizzato per il controllo delle funzioni di sicurezza in macchine di piccole e medie dimensioni. Inoltre, questi sistemi sono abbastanza potenti per gestire l'intero sistema di controllo delle macchine di dimensioni più ridotte. E' possibile espandere il dispositivo PNOZ m1p con i numerosi moduli disponibili. A seconda del tipo e del numero di moduli di espansione utilizzati, l'impiego di PNOZmulti è pressoché illimitato.

Dispositivo base PNOZ m1p – un talento per eccellenza

Dispositivo base PNOZ m1p – coated version

I dispositivi base PNOZ m1p in versione „coated“ sono particolarmente robusti: sono progettati specificamente per l'utilizzo quotidiano in ambienti industriali particolarmente gravosi, poiché le schede a circuiti integrati sono verniciate e protette dagli influssi esterni. Alcuni dei numerosi vantaggi: una maggiore tolleranza alle temperature, la possibilità di lavorare in presenza di condensa e la resistenza ai gas nocivi. Pilz offre anche svariati moduli di espansione per intervalli di temperatura estesi. Questi moduli sono caratterizzati dalla denominazione „coated version“.

Dispositivo base PNOZ m2p – specifico per l'utilizzo con presse

PNOZ m2p viene utilizzato per il comando e il controllo di presse eccentriche e idrauliche di piccole e medie dimensioni. I moduli software certificati per diverse modalità operative, tra cui la modalità di impostazione, il colpo singolo e automatico, per il controllo delle barriere fotoelettriche in modalità singola e doppia interruzione rendono l'utilizzo di questa soluzione semplice e conveniente. In combinazione con il modulo di uscita a semiconduttore bipolare PNOZ mo3p, PNOZ m2p è in grado di controllare in maniera sicura e vantaggiosa anche le valvole di sicurezza delle presse.

 

Dispositivo base PNOZ m2p – specifico per l'utilizzo con presse

Dispositivo base PNOZ m3p – comanda e controlla i bruciatori

Grazie a PNOZ m3p è possibile comandare e controllare bruciatori e catene di sicurezza. Criteri rilevanti per evitare una deflagrazione dalle conseguenze dannose sono: l'accensione in sicurezza delle sostanze combustibili e il controllo del bruciatore durante il funzionamento. Il sistema di sicurezza configurabile PNOZ m3p rappresenta una soluzione di sicurezza adatta a soddisfare questi requisiti!

Dispositivo base PNOZ m3p – comanda e controlla i bruciatori

Nostra gamma di prodotti: PNOZmulti - Dispositivi base

PNOZmulti - Dispositivi base

Sono disponibili diversi dispositivi base per realizzare le più svariate applicazioni.

PNOZmulti - Toolkit

Il toolkit PNOZmulti include tutti gli accessori necessari per iniziare ad utilizzare il sistema di sicurezza configurabile PNOZmulti.

Accessori

Qui è riportata una vasta gamma di accessori per il sistema di sicurezza PNOZmulti, tra cui set di morsetti a vite e morsetti a molla.