Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PNOZ po3.1p 8n/o

773630
PNOZ po3.1p 8n/o
Expansion module Safety relays PNOZpower 8 safety contacts, plug-in terminals of screw type, Width: 45 mm.

Su richiesta
Su richiesta
Disponibilità
Quantità
Disponibile A
Certificazioni: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Possibilità applicative: Espansione contatti istantanei, Espansione contatti ritardati
Tensione di alimentazione (V): 24,0
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione in DC1: 24 V
Corrente max in DC1: 8.0 A
Tensione in AC1: 240 V
Corrente max in AC1: 8.0 A
Tipo morsetto: Morsetto a vite
Tipo morsetto: estraibile
Norme: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Larghezza: 45.0 mm
Altezza: 94.0 mm
Profondità: 121.0 mm
Peso lordo: 365 g
Peso netto: 355 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso