Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Modulo di sicurezza PNOZpower - espansione dei contatti - caratteristiche tecniche

Sono disponibili moduli per l’espansione dei contatti in combinazione con un dispositivo base/modulo di comando. I moduli base elaborano gli ingressi, mentre i moduli di espansione dei contatti sono collegati direttamente ai rispettivi carichi.

Filtro
Prodotti
Numero prodotto
Descrizione
Opzioni
Prezzo
Quantità/Disponibilità

PNOZ po3.1p 8n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 8 safety contacts, plug-in terminals of screw type, Width: 45 mm.

Confronta Download

PNOZ po3.2p 4n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 4 safety contacts, plug-in terminals of screw type, Width: 90 mm.

Confronta Download

PNOZ po3.3p 3n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 3 safety contacts 5.5 KW (AC3 loads), Plug-in terminals of screw type, width: 90 mm.

Confronta Download

PNOZ po3p 3n/o 1n/c

Expansion module Safety relays PNOZpower 3 safety contacts, 1 auxiliary contact, Plug-in terminals of screw type, width: 22.5 mm.

Confronta Download

PNOZ po4p 4n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 4 safety contacts, plug-in terminals of screw type, width: 22.5 mm.

Confronta Download

Download

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 222
E-mail: support@pilz.com