Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Modulo di sicurezza PNOZelog - tappeti sensibili - caratteristiche tecniche

I moduli di sicurezza della serie PNOZelog controllano i tappeti di sicurezza. Essi possono essere utilizzati esclusivamente come sistema di sicurezza insieme ai tappeti di tipo SM/BK secondo il principio di funzionamento della tecnica a 4 conduttori (senza resistenza di controllo) della ditta Mayser.

Prodotti
Numero prodotto
Descrizione
Opzioni
Prezzo
Quantità/Disponibilità

PNOZ e4.1p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, Evaluation of pressure sensitive mats.

Accessori Confronta Download

PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, Evaluation of pressure sensitive mats.

Accessori Confronta Download

PNOZ e4.1p C 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, safety gate monitors.

Accessori Confronta Download

PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, pressure sensitive mat terminals.

Accessori Confronta Download

Download

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com