Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Modulo di sicurezza per il controllo della velocità PNOZ s30

Controllo sicuro della velocità stand-alone con la massima semplicità

Il modulo di controllo della velocità stand-alone PNOZ s30 si occupa del controllo della velocità sicuro all'interno delle macchine. Il modulo PNOZ s30 è adatto per il controllo sicuro di velocità, fermo macchina, posizione e direzione di rotazione come pure del controllo di un range di velocità e, ad esempio, del controllo della rottura dell'albero di trasmissione.

PNOZsigma Configurator

La configurazione del modulo di controllo della velocità viene effettuata in modo rapido e semplice con PNOZsigma Configurator o direttamente sul dispositivo mediante il display luminoso. Sono soddisfatte le norme EN ISO 13849-1 fino a PL "e" e secondo EN IEC 62061 fino a SIL CL 3. Le funzioni di sicurezza vengono implementate in conformità a EN 61800-5-2.

Modulo di sicurezza per il controllo della velocità PNOZ s30 reloaded - Nuove caratteristiche nella versione 3.0

Il modulo per il controllo della velocità PNOZ s30 è dotato dalla versione 3.0 di un’uscita analogica configurabile. Quest'ultima comunica, al controllo, la velocità misurata in sicurezza come segnale 0-20 o 4-20 mA proporzionale. La presenza dell’uscita analogica rende superfluo l’utilizzo di ulteriori sensori per la rilevazione della velocità. Il modulo di controllo della velocità PNOZ s30 indica quindi anche il superamento o il non raggiungimento di valori soglia di allarme predefiniti mediante un segnale di uscita sicuro. Mediante collegamenti AND e OR è possibile correlare tra loro in modo logico fino a tre funzioni di sicurezza.

Per maggiori informazioni sul campo di applicazione del dispositivo per il controllo della velocità PNOZ s30 consultare questa sezione:

Applicazioni in ambito controllo della velocità

i sicurezza per il controllo della velocità PNOZ s30

Controllo della velocità con PNOZ s30 – I vantaggi

  • Configurazione semplice e immediata mediante PNOZsigma Configurator
  • Inserimento parametri e diagnostica mediante display luminoso
  • Preavviso prima della disattivazione al raggiungimento di una soglia di commutazione definita
  • “Autoreset” in caso di cambio del set di parametri del controllo di posizione e velocità
  • Espansione dei contatti PNOZ s22
  • Funzioni di sicurezza in conformità a EN 61800-5-2
  • “Start sincronizzato” possibile per tutte le uscite
  • Tempo di ritardo alla disattivazione impostabile anche come “non retriggerabile”
  • Implementabile in conformità alle norme EN 81-20 / EN 81-50 per l'impiego in ascensori
Prodotti
Numero prodotto
Descrizione
Opzioni
Prezzo
Quantità/Disponibilità

PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Outputs: 2 N/O, 2 N/C, UB 24 - 240 V AC/DC, width: 45 mm Speed-, standstill monitor, proximity switch and/or incremental encoder, display operation push & turn, plug-in spring-loaded terminals, expansion with PNOZsigma Contact expansion.

Accessori Prodotti attinenti... Confronta Download

PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Outputs: 2 N/O, 2 N/C, UB 24 - 240 V AC/DC, width: 45 mm Speed-, standstill monitor of the PNOZsigma product group, proximity switch and/or incremental encoder, display operation Push & Turn, Plug-in terminals of screw type, expansion with PNOZsigma Contact expansion.

Accessori Prodotti attinenti... Confronta Download

Download

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com