Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Relè di sicurezza PNOZsigma per arresto di emergenza, ripari mobili, barriere fotoelettriche

I moduli di sicurezza PNOZ s1 e PNOZ s2 sono idonei per il controllo dell'arresto di emergenza e dei ripari mobili. Anche i dispositivi PNOZ s3, PNOZ s4 e PNOZ s4.1 possono essere utilizzati per il controllo dell'arresto di emergenza o dei ripari mobili, a cui si aggiunge il controllo di barriere fotoelettriche per l'area di impiego. Nell'applicazione in macchine e impianti viene utilizzato un relè di sicurezza PNOZsigma per ciascuna funzione di sicurezza. Di seguito è riportato un riepilogo delle possibilità di impiego e delle caratteristiche dei singoli dispositivi.

Tipo PNOZ s1   PNOZ s2   PNOZ s3   PNOZ s4       PNOZ s4.1
Arresto di emergenza
Riparo mobile
Barriere fotoelettriche    
Performance Level (PL) c e e e e
Safety Integrity Level (SIL) CL 2 3 3 3 3
Contatti di uscita (sicuri) 2 3 2 3 3
Larghezza in mm 12,5 17,5 17,5 22,5 22,5
Certificazioni speciali - - - - Controllo bruciatori/
Tecnica del calore e della combustione EN 50156-1

 

Modulo di sicurezza PNOZsigma

Moduli per applicazioni particolari

Fuoco sicuro con PNOZ s4.1

PNOZ s4.1 è dotato di tre contatti di sicurezza sicuri e diversitari. Il modulo di sicurezza è approvato per l'impiego nel controllo dei bruciatori. È certificato secondo la norma EN 50156-1 per l'equipaggiamento elettrico degli impianti di combustione e soddisfa le prescrizioni per l'applicazione prevista.

PNOZ s4.1
Filtro
Prodotti
Numero prodotto
Descrizione
Opzioni
Prezzo
Quantità/Disponibilità

PNOZ s1 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-channel wiring. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 12.5 mm. Plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessori Confronta Download

PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: Single-channel wiring Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 17.5 mm. Plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessori Confronta Download

PNOZ s3 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessori Confronta Download

PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessori Confronta Download

PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessori Confronta Download

PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessori Confronta Download

PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessori Confronta Download

PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: Single-channel wiring. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 12.5 mm, plug-in spring-loaded terminals Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessori Confronta Download

PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: Single-channel wiring. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessori Confronta Download

PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor, UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessori Confronta Download

PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessori Confronta Download

PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessori Confronta Download

PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 48 - 240 V DC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of cage clamp technology. Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessori Confronta Download

PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessori Confronta Download

PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessori Confronta Download

PNOZ s4 C (10pcs.)

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates. PU = 10 pieces.

Confronta Download

PNOZ s4 (10pcs.)

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates. PU = 10 pieces.

Confronta Download

Download

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com