Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

PNOZsigma relè di sicurezza

Relè di arresto di emergenza per massima funzionalità in dimensioni ridotte

I moduli di sicurezza PNOZsigma sono il risultato della lunga esperienza Pilz unita alla più moderna tecnica della sicurezza: permettono di ottenere il massimo in termini di sicurezza e convenienza in dimensioni compatte grazie al modulo di arresto di emergenza.

Attraverso le dimensioni particolarmente ridotte della custodia e alla molteplicità di funzioni contenute in un singolo dispositivo, il relè di arresto di emergenza offre la massima funzionalità in dimensioni contenute. I nuovi dispositivi di sicurezza sono ancora più compatti, flessibili, rapidi ed efficienti.

Applicazioni e caratteristiche del modulo per il modulo di arresto di emergenza

Caratteristiche di PNOZsigma

Oltre al controllo sicuro dell’arresto di emergenza, di ripari mobili, barriere fotoelettriche, comandi bimanuali e timer sono disponibili numerose applicazioni speciali, quali controllo sicuro della velocità o comando sicuro dei freni. Un numero considerevole di dispositivi è idoneo per l'impiego ad altezze fino a 5000 metri. Affidatevi a PNOZsigma per la vostra applicazione!

  1. Installazione rapida: grazie ai morsetti a molla con tecnologia “push-in”
  2. Cablaggio ridotto di circa il 20 %: espansione dei contatti tramite connettori di collegamento
  3. Progettazione semplice: tutte le varianti del dispositivo dispongono della stessa denominazione e posizione dei morsetti. In questo modo è sempre possibile assegnare collegamenti e moduli molto rapidamente in fase di progettazione, installazione e diagnostica.
  4. Massima flessibilità: modalità  operative e funzioni di temporizzazione impostabili
  5. Diagnostica di immediata comprensione: mediante 6 indicatori LED – senza necessità di dispositivi di misura esterni
  6. Montaggio veloce mediante clip a molla: non servono attrezzi
  7. A prova di manomissioni: elementi di regolazione con coperchio bloccabile

Nostra gamma di prodotti: PNOZsigma

Controllo di arresti di emergenza, ripari mobili e barriere fotoelettriche

I moduli di sicurezza PNOZsigma gestiscono il controllo di arresti di emergenza, ripari mobili e barriere fotoelettriche. Per ogni funzione di sicurezza viene utilizzato un modulo di sicurezza PNOZ.

Controllo di comandi bimanuali

I moduli di sicurezza della famiglia di prodotti PNOZsigma gestiscono il controllo sicuro di comandi bimanuali. Sono disponibili due versioni: tipo IIIC e tipo IIIA secondo EN 574.

Modulo di sicurezza per il controllo della velocità PNOZ s30

Modulo per controllare in sicurezza i seguenti valori: fermo macchina, velocità, posizione, campo velocità. Il controllo del senso di rotazione avviene in conformità a EN ISO 13849-1 fino a PL "e" e secondo EN IEC 62061 fino a SIL CL 3.

Controllo timer

Il modulo di sicurezza PNOZ s5 è dotato di ritardo allo sgancio e può essere utilizzato come relè temporizzato. Il modulo di sicurezza PNOZ s9 può essere utilizzato come relè temporizzato o come espansione dei contatti.

Modulo di sicurezza per il controllo della tensione PNOZ s60

Questo modulo per il controllo della tensione funziona come dispositivo per il controllo sicuro di reti monofase fino a trifase con conduttore neutro in assenza di tensione.

Modulo di sicurezza PNOZ s50 – comando e controllo sicuro dei freni

Il modulo di sicurezza PNOZ s50 è adatto per il comando e il controllo dei freni e per il controllo dei freni di stazionamento o di sicurezza.

Espansioni dei contatti

Espansioni dei contatti istantanei della serie PNOZsigma per l'aumento del numero e della portata dei contatti. Si tratta di dispositivi per l'espansione dei contatti di sicurezza di un dispositivo base. Dispositivi base sono tutti i moduli e i sistemi di sicurezza con controllo del circuito di retroazione.

Accessori

Accessori per i moduli di sicurezza della serie PNOZsigma, ad es. morsetti, connettori, connettori terminali.