Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Modulo di sicurezza PNOZ X - muting - caratteristiche tecniche

I moduli di sicurezza della serie PNOZ X gestiscono il bypass temporaneo delle funzioni di sicurezza (muting).

Filtro
Prodotti
Numero prodotto
Descrizione
Opzioni
Prezzo
Quantità/Disponibilità

PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts 4 muting sensors. Outputs: 3 2 N/O, 1 N/C, 5 semiconductor. Automatic/monitored start UB 24 V DC, width: 90 mm, plug-in terminals of screw type Device for the temporary suspension of safety functions, muting, monitoring of muting lamps and their automatic switching.

Accessori Confronta Download

PMUT X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 5so

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts 4 muting sensors. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 5 semiconductor. Automatic/monitored start UB 24 V DC, width: 90 mm, plug-in spring-loaded terminals Device for the temporary suspension of safety functions, muting, monitoring of muting lamps and their automatic switching.

Accessori Confronta Download

Download

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com