Con il dispositivo di sicurezza per il controllo della tensione PNOZ s60 Pilz offre una soluzione per controllare l’assenza di tensione su macchine e impianti in virtù della Norma UL6420. PNOZ s60 è adatto all’impiego in applicazioni che richiedono un sistema di blocco di sicurezza (safety lockout system) ovvero nei casi in cui la manutenzione degli impianti debba essere eseguita in assenza di alimentazione elettrica.
Ostfildern, 1 apr 2019
Manutenzione su macchine e impianti senza tensione
Il dispositivo di sicurezza per il controllo della tensione PNOZ s60 amplia il gruppo di prodotti dei moduli di sicurezza PNOZsigma e soddisfa i requisiti per l’implementazione delle applicazioni SLS, come previsto dalla legge negli USA. PNOZ s60 controlla le reti mono- e trifase con conduttore neutro lasciate senza tensione. E’ possibile impostare due soglie di attivazione: 12 V o, come diffuso nel settore food and beverage, 6 V. Quando il valore scende al di sotto della soglia configurata, viene attivato il circuito di sicurezza.
Con una tensione di alimentazione di 24-48/110-240V AC/DC, il dispositivo di sicurezza PNOZ s60 è molto flessibile e ha un ambito di applicazione molto vasto. La diagnostica avanzata mediante LED aumenta la produttività: consente all’utente una diagnostica semplice e lo supporta nella ricerca guasti. Le dimensioni compatte, con una larghezza di soli 90 mm, consente un’installazione nel quadro elettrico con ingombro e costi ridotti.

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +49 711 3409 - 158
E-mail: m.kurth@pilz.de