Svizzera | italiano

Ostfildern, 11 feb 2019

Interfacce M12 per la trasmissione sicura dei segnali

Nel sistema di automazione PSS 4000-R per il settore ferroviario, Pilz propone ora due nuove unità di controllo dotate di interfaccia M12. In questo modo resta garantita una trasmissione sicura dei segnali sui binari e in loro prossimità anche in caso di condizioni difficili o avverse!

Due nuove unità di controllo dotate di interfacce M12 integrano la famiglia di prodotti Railway del sistema di automazione PSS 4000-R Pilz: un modulo principale con funzioni PLC e un modulo principale I/O. Entrambi sono idonei in condizioni di impiego secondo le norme CENELEC EN 5012x. Grazie alle interfacce M12 codificate, 4 poli, sono in grado di garantire una comunicazione priva di interferenze sui veicoli ferroviari e per i dispositivi di segnalazione e telecomunicazione anche in presenza di condizioni ambientali difficili e sollecitazioni meccaniche gravose.

Per l'elaborazione dei segnali sicura, digitale e analogica sono disponibili specifici moduli I/O con omologazione per il settore ferroviario. Per l'elaborazione non sicura dei segnali è possibile implementare i moduli I/O di tipo -T per il range di temperatura esteso compreso tra -40° e +70°C.

Per maggiori informazioni sul sistema di automazione PSS 4000-R fare clic qui

Comunicazione efficiente: due nuove unità di controllo dotate di interfacce M12 integrano la famiglia di prodotti Railway del sistema di automazione PSS 4000-R Pilz.
Comunicazione efficiente: due nuove unità di controllo dotate di interfacce M12 integrano la famiglia di prodotti Railway del sistema di automazione PSS 4000-R Pilz.

Comunicazione efficiente: due nuove unità di controllo dotate di interfacce M12 integrano la famiglia di prodotti Railway del sistema di automazione PSS 4000-R Pilz.

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Stampa settoriale e specializzata

Telefono: +49 711 3409 - 158
E-mail: m.kurth@pilz.de