Svizzera | italiano

10 gen 2019

Robotica - Pubblicato il “Report tecnico ISO/TR 20218-1:2018”

L’organizzazione internazionale per la normazione ha pubblicato il report tecnico ISO/TR 20218-1:2018 Robotics - Safety design for industrial robot systems - Part 1: End-effectors (in inglese). Il report tecnico è un’integrazione alla norma ISO esistente 10218-2-2011 per i sistemi e l’integrazione dei robot.

Il settore della robotica industriale è in continua evoluzione. Le norme e le direttive devono tenere il passo con l’evoluzione dei sistemi robotizzati per ridurre al minimo i rischi applicativi in fase di integrazione, messa in servizio, utilizzo e manutenzione. A questo scopo l’organizzazione Internazionale per la normazione (ISO) ha pubblicato il „report tecnico ISO/TR 20218-1:2018“. Il report tecnico funge da guida per le misure di sicurezza per la progettazione e l’integrazione degli end-effector per i sistemi robotizzati industriali.

Il “report tecnico ISO/TR 20218-1:2018” include anche:

  • Produzione, progettazione e integrazione di end-effector (es. pinze e sistemi di presa)
  • le informazioni necessarie per l’impiego

Il documento include requisiti supplementari alla ISO 10218 2:2011 per i sistemi e l’integrazione di robot.

In una precedente comunicazione avevamo richiamato l’attenzione sulla revisione delle “norme sui robot” ISO 10218-1 e ISO 10218-2. La pubblicazione del report tecnico è uno dei compiti dell’attuale comitato tecnico internazionale nel settore dei robot industriali ISO/TC299/WG3. Pilz collabora attivamente alla revisione delle norme sulla sicurezza dei robot. 


Ulteriori informazioni:

Robotica per Pilz
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de