Svizzera | italiano

21 apr 2016

Interblocco e bloccaggio di sicurezza - nuovo sistema per ripari PSENmlock

Interblocco e bloccaggio di sicurezza riuniti in un unico prodotto con il nuovo sistema per ripari PSENmlock.

Il nuovo sistema per ripari PSENmlock riunisce le funzioni di interblocco e bloccaggio di sicurezza in un unico prodotto. La funzione di bloccaggio del riparo è realizzata mediante il relativo comando bicanale. L’interruttore è la soluzione ideale, in particolar modo, per le macchine con un’inerzia pericolosa, dove è richiesto un bloccaggio sicuro fino a PL “d” o “e”.


Elevata semplicità di diagnostica:

Per garantire la massima visibilità della diagnostica anche quando il dispositivo è montato, PSENmlock è dotato di LED su tre lati dell’alloggiamento. L’attuatore dotato di cuscinetti flessibili garantisce un’elevata compensazione della tolleranza anche in presenza di ripari deformati.


Durata elevata e consumo energetico contenuto

La robustezza dei componenti meccanici e dell’alloggiamento garantiscono un lungo ciclo di vita. Il bloccaggio è realizzato mediante un magnete bistabile e consente di ridurre il consumo energetico.


I vantaggi in breve:

  • Massima sicurezza:
  • Bloccaggio di sicurezza fino a PL “e”
  • Interblocco di sicurezza fino a PL “e”
  • Elevata forza di tenuta da 7500 N
  • Diagnostica ben visibile: LED su tre lati dell’alloggiamento
  • Design compatto: adatto a tutti i profilati da 40 mm
  • Lunga durata: Robustezza dei componenti meccanici e dell’alloggiamento
  • Il blocco del riavvio integrato impedisce l’attivazione involontaria del bloccaggio del riparo
  • Attuatore dotato di cuscinetti flessibili: Elevata compensazione della tolleranza - anche in presenza di ripari deformati


Ulteriori informazioni:

Sistema per ripari PSENmlock

Nuovo sistema per ripari PSENmlock
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de