Svizzera | italiano

28 mag 2015

Modifica della norma IEC/EN 61496-1

L'adeguamento della Norma IEC/EN 61496-1 comporta una standardizzazione di Safety Integrity Level e Performance-Level.

Le possibilità di impiego dei diversi tipi di dispositivi di protezione elettrosensibili (BWS) in relazione a Safety Integrity Level (SIL - secondo IEC 62061) e Performance-Level (PL - secondo ISO 13849) finora non erano state delineate chiaramente.


La Norma IEC/EN 61496 a partire dal 10 maggio 2015 diventerà obbligatoria per legge

La Norma IEC/EN 61496 „Sicurezza del macchinario – Apparecchi elettrosensibili di protezione – Parte 1: Prescrizioni generali e prove“ è attualmente in fase di rielaborazione, con lo scopo di assegnare ai tipi di dispositivi i relativi SIL e PL. Questa relazione tra tipi di dispositivi di protezione elettrosensibili e relativo SIL/PL viene indicata come segue:

Utilizzabile in applicazioni secondo
tipo 1

tipo 2

tipo 3

tipo 4

EN ISO 13849-1

 

PL c

PL "d"

PL e

EN/IEC 62061  

SIL 1 e
SIL CL 1

SIL 2 e
SIL CL 2
SIL 3 e
SIL CL 3

 

Ulteriori informazioni:

Voce enciclopedica con informazioni dettagliate relative alla Norma IEC/EN 61496-1

Barriere fotoelettriche Pilz
 

 

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de