Svizzera | italiano

4 lug 2014

Safe Ethernet Connection di Pilz

Il nuovo "Safe Ethernet Connection" è lo strumento ideale per collegare diversi sistemi con un protocollo Ethernet standard.

Il collegamento sicuro di diversi sistemi attraverso il protocollo Ethernet standard viene realizzato in modo molto semplice tramite moduli software. In tal modo, i controlli di sicurezza PSSuniversal PLC (PSS 4000) e PSS 3000, così come i sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti vengono collegati tra loro in modo sicuro tramite un'interfaccia Ethernet. Le architetture esistenti del cliente vengono così ampliate.


I vantaggi:

  • collegamento sicuro di diverse classi di apparecchi tramite Ethernet "standard"
     
  • Safe Ethernet Connection è disponibile come modulo software per i diversi sistemi - non è necessario alcun gateway aggiuntivo
     
  • è conforme agli standard di sicurezza internazionali: EN/IEC 61508 fino a SIL CL 3 e EN ISO 13849 fino a PL "e"
     
  • ogni collegamento Safe Ethernet consente di trasmettere 48 Bit di dati
     
  • utilizzabile per tutte le classi di apparecchi dei controlli PSSuniversal PLC, PSS 3000 e PNOZmulti con collegamento Ethernet (Modbus TCP)


Ulteriori informazioni:

Controlli di sicurezza PSSuniversal PLC

Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti